Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Icône Gencellicon

Certificateur de contraintes

Une plateforme de contraintes d'approbation fournit la rétrogradation, la budgétisation et l'équivalence hiérarchique des contraintes temporelles à n'importe quelle étape du flux ASIC ou FPGA. Le certificateur de contraintes fournit des capacités complètes pour valider les contraintes et les exceptions de synchronisation par rapport aux HDL sous-jacents.

Capacités avancées de contraintes temporelles avec Excellicon

L'acquisition permet aux concepteurs SoC d'accélérer la fermeture de la conception et d'améliorer l'exactitude des contraintes avec la gestion.

Pourquoi Contraintes Certifier

Contraints Certifier utilise des algorithmes formels pour vérifier les contraintes temporelles, fournissant ainsi une analyse approfondie précise de la conception et de ses contraintes temporelles associées. L'utilisation d'un moteur formel pour analyser le comportement de la conception et des fichiers SDC réduit le bruit et les faux avertissements associés aux méthodes de vérification statique. Les concepteurs peuvent générer des SDC incrémentiels au cas où le SDC original manquerait des contraintes. Lorsqu'ils traitent de l'intention du concepteur dans le fichier SDC associé, les SVA peuvent capturer les exigences pour une simulation supplémentaire pour des résultats précis.

Questions fréquemment posées

La vérification de l'équivalence temporelle est traditionnellement appelée vérification de haut en bloc des contraintes temporelles les unes par rapport aux autres. Cependant, il est souvent nécessaire que deux versions différentes d'une conception soient vérifiées par rapport au même fichier de contraintes temporelles ou à un fichier de contraintes par rapport à deux conceptions. Contraints Certifier fournit une capacité complète pour vérifier les contraintes temporelles par rapport à la conception.