Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi NXPLUS C ?

L'appareillage de commutation à disjoncteur fixe Siemens NXPLUS C assemblé en usine et testé sur type est un appareil de commutation moyenne tension polyvalent fermé en métal et isolé au gaz pour une installation à l'intérieur.

Disponible pour les applications à barre omnibus et double bus, l'appareillage de commutation isolé au gaz NXPLUS C est utilisé dans les transformateurs et les sous-stations de commutation dans une vaste gamme d'applications d'alimentation électrique. Il convient également aux applications maritimes sur les navires et les plates-formes, car il a été approuvé par les sociétés de classification suivantes :

  • DNV GL
  • Bureau américain de la navigation (ABS)

Le modèle NXPLUS C Wind spécialement conçu a été adapté aux exigences des éoliennes onshore et offshore.

Principaux avantages

Réduire la maintenance

Les appareils de commutation conçus comme des systèmes de pression scellés, des dispositifs de commutation sans entretien et des prises de câbles fermées maximisent la fiabilité de l'approvisionnement, permettent l'installation et le fonctionnement sans travaux au gaz SF6 et réduisent les coûts d'exploitation.

Restez flexible

L'utilisation de systèmes secondaires numériques et de dispositifs de protection et de contrôle combinés se traduit par une intégration claire dans les systèmes de contrôle de processus et la capacité de s'adapter de manière flexible et facile aux nouvelles conditions du système.

Réduire les coûts énergétiques

L'utilisation de l'isolation SF6 se traduit par des dimensions compactes, de sorte que vous pouvez utiliser efficacement les salles d'appareillage et les sous-stations existantes, économiser sur les nouvelles constructions et économiser de l'espace coûteux dans la ville.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes

Commencer