Skip to main content
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. View in English instead?

Pourquoi un appareil de commutation moyenne tension isolé au gaz 8DJH 36 ?

L'appareillage de commutation 8DJH 36 est un appareillage de commutation monobus tripolaire à trois pôles assemblé en usine, testé en usine, pour une installation à l'intérieur. Il est largement utilisé par les systèmes énergétiques publics et industriels au niveau de la distribution secondaire, les parcs éoliens et solaires et d'autres marchés, notamment :

  • Unités principales locales, sous-stations de transfert client et sous-stations d'alimentation électrique et postes de commutation des services publics
  • Centrales éoliennes, solaires et hydroélectriques
  • Usines d'eau et de traitement
  • Aéroports, gares et stations de métro
  • Immeubles de grande hauteur
  • Centres de données

Principaux avantages

Économisez des coûts grâce à une conception fiable et sans entretien

Éliminez les cycles de maintenance, maximisez la fiabilité de l'approvisionnement et réduisez les coûts d'exploitation et de construction neuve avec des dispositifs de commutation, des prises de câbles fermées et des récipients d'appareillage conçus comme des systèmes de pression scellés.

Atteindre l'indépendance environnementale

Protégez les composants avec des récipients de commutation en acier inoxydable hermétiquement fermés résistants à l'air salin, à l'humidité, à la poussière et à la condensation. Empêcher la pénétration d'objets étrangers et répondre aux exigences de la classe de conception IEC/TS 62271-304 2.

Ajouter le personnel et la sécurité opérationnelle

Activez un fonctionnement sécurisé avec des pièces haute tension fermées en métal, y compris les terminaisons de câbles, les barres omnibus et les transformateurs de tension. Les verrouillages mécaniques et l'accès extérieur aux mécanismes et aux commutateurs auxiliaires offrent une sécurité supplémentaire.

Capacités en vedette

Explorez les ressources et les produits connexes