Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

La haute technologie aide Pfizer à battre la course contre la montre

Les nouvelles maladies nécessitent de nouveaux médicaments et de nouveaux vaccins : disponibles rapidement et dans le monde entier, à des prix constants, de haute qualité et abordables. Dans sa nouvelle installation à haut confinement à Fribourg, en Allemagne, Pfizer s'appuie sur les technologies de pointe de Siemens pour relever ces défis.

Des systèmes d'automatisation hautement efficaces pour des besoins de médicaments très efficaces

Les médicaments modernes utilisent souvent des substances hautement actives. Lors de la manipulation de ces substances, les normes de sécurité les plus élevées doivent être respectées pour protéger les employés et l'environnement. Dans sa nouvelle usine HighCon de Fribourg, en Allemagne, Pfizer s'appuie sur les solutions numériques de Siemens pour assurer une production particulièrement sûre, efficace et durable.

40 % moins de consommation d'énergie

La plateforme de gestion de bâtiments Desigo CC réduit la consommation d'énergie pour le contrôle environnemental jusqu'à 40 % par rapport aux installations traditionnelles.

12B pilules produites annuellement

L'usine HighCon produit jusqu'à 12 milliards de pilules chaque année, ce qui donne à Pfizer un avantage majeur dans une production rapide et efficace.

3/4 Interrelation de sécurité OEB

La production de produits pharmaceutiques de catégorie OEB 4 utilise des équipements de protection individuelle OEB 3.

Pfizer visuel.

La numérisation rend les GMP efficaces

La numérisation et l'automatisation sont la magie derrière les usines ultra-modernes et complexes telles que l'usine HighCon de Pfizer à Fribourg, en Allemagne. Un portefeuille numérique holistique spécialement développé par Siemens combine des solutions logicielles et d'automatisation pour une production rapide et sûre. En plus de la qualité élevée constante des produits, le respect des bonnes pratiques de fabrication (BPF) est particulièrement important. Grâce à la solution de gestion des opérations de fabrication (MOM), l'opération de production est entièrement digitalisée et fonctionne sans papier.

Grâce à la mise en réseau intelligente des machines et des processus, l'usine Pfizer de Fribourg peut produire de manière plus flexible, plus rapide et avec moins de pression sur les ressources.
Gunther Bechmann, Chef de projet usine HighCon, Pfizer

Particulièrement sûr : HighCon et automatisation des bâtiments de Siemens

Les ingrédients hautement actifs aident les patients même dans les plus petites doses. En production, cependant, ils doivent être manipulés avec le plus grand soin. Les usines HighCon assurent une pureté et une sécurité maximales pour les personnes et les produits. L'usine Pfizer de Fribourg peut produire des médicaments dans la catégorie OEB 4. Grâce à un concept de confinement spécial et à des technologies innovantes qui sont surveillées et contrôlées par Building Services de Siemens, les employés n'ont besoin que d'équipements de protection individuelle OEB 3, ce qui signifie des conditions de production optimales et une sécurité maximale, grâce à des équipements techniques de bâtiment innovants.

Pfizer visuel.
Desigo CC permet à de nombreux systèmes de communiquer entre eux et de coopérer via un centre de contrôle centralisé. La plateforme est donc l'épine dorsale technologique d'une infrastructure de bâtiment intelligent.
Andreas Bühring, Directeur des ventes, Siemens Smart Infrastructure
pfizer visuel.

Automatisation intelligente pour une production pharmaceutique durable

Pour s'assurer que l'usine HighCon est à la fois extrêmement efficace et durable, Building Services de Siemens surveille et contrôle le concept de confinement spécial et ses technologies innovantes. La plateforme de gestion des bâtiments Desigo CC collecte toutes les données de construction et de production. La mise en réseau intelligente et la visualisation des données réduisent la consommation d'énergie pour le contrôle environnemental jusqu'à 40 % par rapport aux installations traditionnelles. Il le fait avec une productivité impressionnante : jusqu'à 12 milliards de pilules sont fabriquées à Fribourg chaque année, ce qui donne à Pfizer une avance précieuse dans la course contre la montre.