Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Étude de cas

Obtenez l'invisible et aidez l'électromobilité à décoller

Chez Aral pulse, la charge haute puissance est à l'avant et au centre. Dans les coulisses, la technologie et l'ingénierie de Siemens unissent une infrastructure réelle avec des technologies numériques intelligentes, garantissant que chaque charge est rapide, transparente et fiable. Favoriser la transition de l'Allemagne vers la mobilité électrique et la transition énergétique.

Webinaire : Comment gérer l'augmentation de la demande de recharge des camions

Découvrez comment les DSO peuvent soutenir l'électrification du secteur des transports sans augmenter les CapEx et les OpEx

Un réseau de recharge intelligent dans toute l'Allemagne — avec Electrification X

Croissance, sécurité et avenir vont sans dire : La mise à l'échelle d'un réseau de recharge rapide comme Aral pulse est tout sauf simple. Mais avec Electrification X, jusqu'à 600 stations de réseau local intelligentes fonctionnent de manière centralisée, en toute sécurité et sans friction.

Inondé par les notifications de vulnérabilité ? Problèmes de conformité NIS2 ? L'escalade des cybermenaces ? Flux de travail complexes de gestion des correctifs ? Vous ne verrez rien de tout ça parce que c'est déjà traité. C'est ainsi que nous maintenons ce réseau en croissance.

4ce90e18-1f71-47fb-8c2e-7e8809692fce - aral-pulse-electrification-x-illustration-no-text-mhero-1280x720

Electrification X fournit :

  • Augmentation de la disponibilité grâce à la télécommande
  • Opex optimisé grâce à une surveillance en temps réel
  • Gestion dynamique de la charge des bornes de recharge ultra-rapides (jusqu'à 400 kW de capacité)

Conformité NIS 2 :

  • Conditions NIS 2 pour les infrastructures critiques
  • Exigences de l'opérateur réseau selon VDE4110
Chez Aral pulse, notre objectif est de rendre la recharge ultra-rapide aussi simple et disponible que le ravitaillement traditionnel. Pour ce faire, nous nous associons à Siemens et investissons dans plus de 650 stations à travers l'Allemagne — une infrastructure de recharge numérique prête pour l'avenir.
Alexander Junge, Membre du conseil d'administration d'Aral AG et, Directeur général bp pulse Europe centrale

Faits saillants les chiffres

600 stations de réseau local intelligentes

Jusqu'à 600 stations de réseau local intelligentes gérées de manière centralisée

400 kW puissance de charge

Jusqu'à 400 kW de puissance de charge chacun pour les voitures

350 km vitesse de charge

Jusqu'à 350 km de portée en 10 minutes

1K kW puissance de charge

Jusqu'à 1 000 kW de puissance de charge chacun pour les camions

Alimentation de l'avenir de la recharge des VE chez Aral pulse

Explorez le Gigahub Aral Pulse à Mönchengladbach — le premier du genre avec 28 chargeurs ultra-rapides. L'Electrification X de Siemens permet une gestion efficace de la charge, une surveillance quasi en temps réel et un service sécurisé à distance, renforçant la transparence, réduisant les coûts et soutenant l'avenir des véhicules électriques de l'Allemagne.

La puissance, l'intelligence et la performance qui comptent

Les sous-stations intelligentes et Electrification X créent une base matérielle et logicielle parfaitement synchronisée pour une charge rapide à grande échelle. Il connecte l'infrastructure électrique du monde réel à l'intelligence numérique, ce qui la rend fiable, sécurisée, flexible et prête pour tout ce qui arrive ensuite.

Transformer le pouvoir. Et le quotidien.

Bien que la sous-station intelligente puisse se tenir tranquillement au bord du site, sa liaison moyenne tension cruciale permet une recharge rapide. Avec son transformateur scellé, son appareillage de commutation isolé au gaz 8DJH et sa carte basse tension SIVACON S8 pour jusqu'à six chargeurs haute puissance, il connecte chaque station de manière transparente au réseau public. Tous ses composants sont capables de communiquer pour permettre la surveillance à distance et la gestion de la charge en temps quasi réel qui garantissent que l'énergie circule exactement là où elle est nécessaire — jour après jour.

Invisible, mais toujours en charge

Electrification X maintient chaque chargeur et sous-station connectés, surveillés et optimisés en temps quasi réel, à partir d'une seule plateforme centrale. La gestion dynamique de la charge assure une utilisation efficace de l'énergie, tandis que la télécommande et les fonctions de sécurité maintiennent l'ensemble du réseau stable, protégé et prêt à évoluer. Et parce que les données de diagnostic sont consolidées en un seul endroit, les problèmes sont résolus plus rapidement — maximisant la disponibilité sur chaque site.

Pour tout aujourd'hui. Et n'importe quoi à venir

Electrification X est conçue pour évoluer, pas seulement pour fonctionner. Son architecture ouverte et neutre pour les fournisseurs maintient le réseau de recharge flexible à mesure que de nouvelles exigences émergent : De l'intégration des énergies renouvelables à la connexion avec les opérateurs de réseau ou à l'ajout de nouvelles applications à grande échelle. Parce que tous les actifs sont compatibles avec le cloud et gérés de manière centralisée, le déploiement de mises à niveau et de nouvelles fonctionnalités ne perturbera pas les opérations. Le résultat : une infrastructure de recharge rapide qui croît avec la demande, s'adapte aux nouvelles technologies et reste à l'épreuve du temps alors que la mobilité continue de changer.

Avec Electrification X, nous avons acquis une transparence totale sur notre réseau de recharge rapide. Aujourd'hui, plus de 300 sous-stations locales sont connectées et surveillées numériquement, avec l'avantage supplémentaire de pouvoir résoudre de nombreux problèmes à distance.
Alexander Junge, Membre du conseil d'administration d'Aral AG et, Directeur général bp pulse Europe centrale