Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Optimisation CVC grâce à l'IA au centre commercial Danske

Danske Shoppingcentre travaille avec Siemens pour améliorer l'efficacité énergétique et la performance des bâtiments. L'optimisation basée sur l'IA utilise des données en temps réel pour adapter le chauffage, la ventilation et la climatisation. Au centre commercial Glostrup, les résultats à ce jour indiquent des économies de coûts de chauffage allant jusqu'à 30 %.

Danske Shoppingcentre (DSC) avait déjà établi une base numérique solide dans l'ensemble de son portefeuille avec la technologie de construction Siemens, y compris Desigo CC. L'étape suivante consistait à transformer cette fondation en opérations plus autonomes et continuellement optimisées.

En commençant par Glostrup Shopping Center, Siemens a présenté Building X, la plateforme de construction numérique basée sur le cloud de Siemens, pour s'appuyer sur les capacités existantes de Desigo et de Remote Services. Le chauffage et la ventilation peuvent désormais s'adapter automatiquement aux conditions changeantes, optimisant les performances en continu tout en gardant les gens en contrôle. Le projet pilote jette les bases pour étendre cette approche à l'échelle du portefeuille plus large de DSC.

2 hommes debout devant l'entrée du centre commercial Danske

30 % Coûts de chauffage inférieurs indiqués

Les résultats obtenus à ce jour au centre commercial Glostrup indiquent des économies de coûts de chauffage allant jusqu'à 30 % par rapport à l'année de référence.

12% Coûts énergétiques globaux réduits

Le Building X a permis de réduire la facture totale d'énergie du centre commercial de 12 %, y compris une réduction de 5 % de la consommation d'électricité.

16 Centres commerciaux dans tout le portefeuille

Kolding Storcenter sera le prochain à mettre en œuvre la solution, DSC visant à étendre l'approche à plus de centres dans son portefeuille.

Nous constatons maintenant que la technologie et l'expertise sont en place pour que nos données de bâtiment fonctionnent pour nous. Avec le contrôle autonome par IA du chauffage et de la consommation d'électricité, combiné au soutien expert de Siemens, nous constatons des économies mesurables dès le premier jour. Avec l'expérience que nous avons acquise dans ce processus, nous sommes maintenant prêts à explorer où cette solution d'IA peut nous aider à réduire davantage la consommation d'énergie dans l'ensemble de notre portefeuille.
Martin Bodker Hansen, Responsable Énergie & Climat, Centre commercial danois
Centre commercial Danske

Une solution intégrée

La solution de bout en bout de Siemens s'appuie sur la fondation Desigo CC existante de DSC, réunissant son expertise interdomaines dans une approche évolutive et basée sur l'IA. L'architecture indépendante des fournisseurs de Building X signifie également qu'il peut s'intégrer aux systèmes tiers qui exploitent déjà la plupart des installations de DSC, unifiant les quatre systèmes BMS sous une seule plateforme.

Opérations efficaces

Grâce à Building X Operations Manager, DSC a une vue connectée de la performance du bâtiment, chaque site étant surveillé en temps réel, le tout en un seul endroit. Détection et diagnostic des pannes (FDD) met en évidence les comportements anormaux et aide à identifier les causes profondes probables, donnant aux équipes des installations les informations dont elles ont besoin pour résoudre les problèmes plus rapidement et réduire le gaspillage d'énergie.

Tableau de bord des événements du centre commercial Danske
Tableau de bord du centre commercial Danske avec valeurs diagnostiques

Services numériques, soutenus par la perspicacité humaine

Siemens combine les analyses basées sur l'IA de Building X avec le soutien d'experts pour aider DSC à maximiser les performances du bâtiment. Le Building X identifie les possibilités d'amélioration, tandis que les experts de Siemens transforment ces informations en résultats mesurables grâce à des conseils et à une validation continus. Ensemble, ce mélange de technologie et d'expertise humaine offre des avantages opérationnels, énergétiques et durables durables pour DSC.

Chauffage et refroidissement autonomes pour une consommation d'énergie réduite

Chez Glostrup, les commandes de chauffage autonomes à intelligence artificielle développées avec Myrspoven ajustent automatiquement le chauffage aux conditions changeantes du bâtiment, contribuant à réduire de 30 % les coûts de chauffage. Les humains restent toujours au courant, les ingénieurs de Siemens fournissant des heures de service dédiées pour aider DSC à interpréter les résultats et à affiner les performances. Pour DSC, cela signifie moins d'interventions manuelles tout en maintenant les conditions confortables et en évoluant vers des opérations CVC plus autonomes.

Intérieur du centre commercial danois
Deux hommes assis dans le couloir du centre commercial Danske

Faire progresser les opérations autonomes et pilotées par l'IA

S'appuyant sur les résultats de Glostrup, DSC étend le support du Building X et des services numériques à Kolding, explorant le potentiel d'une application plus large dans son portefeuille. Cela marque une étape positive vers des opérations de construction plus autonomes et pilotées par l'IA.

Les résultats montrent que les bâtiments existants peuvent réaliser des économies d'énergie importantes sans investissements physiques majeurs. Lorsque les données sont utilisées activement, les bâtiments peuvent, dans une bien plus grande mesure, se gérer eux-mêmes.
Thomas Brændgaard Nielsen, Gestionnaire de compte vertical, Siemens