Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Bâtiments autonomes centrés sur l'humain

Bâtiments autonomes pour la performance

Opérations pilotées par l'IA aider les bâtiments à détecter les problèmes plus tôt, hiérarchiser les actions et maintenir les systèmes critiques fonctionnels avec moins d'effort manuel. Les opérateurs obtiennent des actions claires et classées. Les occupants bénéficient d'environnements optimisés. Les propriétaires gagnent des économies, une valeur d'actif à long terme et une meilleure rétention.

Pourquoi les bâtiments ont besoin d'un modèle opérationnel plus intelligent

Les pénuries de main-d'œuvre, la complexité technique croissante et les systèmes déconnectés poussent les opérations des bâtiments à un point de rupture. Les équipes devraient gérer plus de bâtiments avec moins de ressources expertes, tandis que les conséquences des opérations réactives deviennent plus coûteuses.

Icône temps d'arrêt non planifié

Temps d'arrêt non planifié

Lorsque les systèmes tombent en panne sans avertissement, il en résulte des réparations d'urgence, des perturbations des locataires et une spirale des coûts. Sans capacités prédictives, les équipes ont toujours un pas de retard, réagissant aux échecs au lieu de les prévenir.

Icône de surcharge d'alarme

Surcharge d'alarme

Les opérateurs sont confrontés à un flot constant d'alertes, la plupart de faible priorité ou redondantes. Sans filtrage intelligent, les problèmes critiques se perdent dans le bruit et les temps de réponse subissent, ce qui augmente les risques et érode la confiance.

Icônes de bulles vocales qui se chevauchent avec un symbole d'engrenage à l'intérieur de la plus grande bulle.

Les lacunes en matière de compétences se creusent

53 % des postes de gestion des installations restent ouverts. Les travailleurs expérimentés prennent leur retraite plus rapidement que les nouveaux ne peuvent être formés, et les connaissances nécessaires pour dépanner les environnements complexes et multi-systèmes disparaissent.

Icône de dépannage

Dépannage complexe

Les bâtiments modernes fonctionnent sur des systèmes interconnectés où une seule défaillance peut se répercuter sur les domaines CVC, électrique et de sécurité. Diagnostiquer manuellement les causes profondes sur les sources de données déconnectées prend des heures, ce qui prolonge les temps d'arrêt.

Icône moins d'experts

Moins d'experts, plus de bâtiments

La pression pour exploiter de plus grands portefeuilles avec des équipes plus petites et moins expérimentées s'intensifie. Chaque bâtiment supplémentaire augmente les risques, allonge les temps de réponse et érode la qualité du service.

Comment l'autonomie change tout

L'autonomie fait passer les opérations de la surveillance du tableau de bord et des ordres de travail réactifs à l'intervention intelligente. Le bâtiment détecte les écarts, recommande les causes profondes, priorise les actions et intensifie uniquement ce qui nécessite un jugement humain.

≤ 50% Réduction potentielle des coûts de main-d'œuvre

Source : Zeb & Lodhi (2025), ResearchGate. Basé sur environ 2 800 appels de maintenance/an et environ 700 000 $/an de coûts de main-d'œuvre dans un hôpital multi-sites avec BMS et Asset Performance. Les résultats varient et ne sont pas garantis.

≤ 15% Réduction des fausses alarmes et des coûts de main-d'œuvre sous-traités

La source : Estimation basée sur une base de référence modélisée d'environ 180 000$ par an en sous-traitance dans un grand environnement universitaire. Les résultats varient et ne sont pas un résultat garanti ou un engagement contractuel.

≤ 25% Économie de temps par point de données en ingénierie

Source : Modélisé sur un bâtiment commercial américain de milieu de complexe (~7,5k m², ~15k points de données, ~8 min/point de données, ~280k valeur adressable à 140/heure). Les résultats varient et ne sont pas garantis.

Applications dans le monde réel

Explorez nos solutions pour la performance autonome

Illustration d'intégration de données assistée par l'IA

Intégration de données assistée par l'IA

L'enrichissement des données piloté par l'IA automatise le marquage, la structuration et la mise à l'échelle sur les sites, réduisant les efforts d'intégration et accélérant le délai de rentabilisation des bâtiments existants.

B-SER-ASSET-PERFORMANCE-ADVANCED-IMAGE-KEYVISUAL-02-01-1280x720

Asset Performance avancées

Asset Performance Advanced est un service numérique de bâtiment géré compatible avec l'IA, permettant aux clients de sentir, de décider et d'améliorer continuellement leurs performances.

Illustration représentant l'optimisation de l'espace

Optimisation de l'espace autonome

Building X Space Manager aide les équipes des installations à transformer les données spatiales fragmentées en décisions opérationnelles et de planification confiantes, avec des recommandations basées sur l'IA basées sur l'occupation réelle.

Prêt à transformer vos opérations de bâtiment ?

Découvrez comment les bâtiments autonomes peuvent réduire les coûts, augmenter la disponibilité et responsabiliser vos équipes.