Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?
Application dans le monde réel

Optimisation de l'espace autonome

Building X Space Manager aide les équipes des installations à transformer les données spatiales fragmentées en décisions opérationnelles et de planification confiantes, avec des recommandations basées sur l'IA basées sur l'occupation réelle.

Défi

Les équipes des installations ont besoin d'une compréhension claire de la façon dont les espaces sont utilisés pour planifier efficacement. Sans informations fiables sur l'occupation, l'utilisation et l'évolution de la demande, il peut être difficile d'identifier les zones sous-utilisées, de gérer la capacité et d'optimiser l'espace et les coûts d'exploitation.

Solution

Building X Space Manager utilise l'IA et les données des capteurs d'occupation pour aider les équipes des installations à comprendre comment les espaces sont utilisés et à identifier les opportunités d'optimisation. Les recommandations d'horaires pilotées par l'IA soutiennent la réduction d'énergie pendant les périodes de faible utilisation sans impact sur l'expérience des occupants.

Avantages

  • Opérations sensibles à l'énergie :
    Les recommandations de programmation de l'IA alignent les modes CVC avec l'occupation réelle pour réduire la consommation.
  • Efficacité opérationnelle :
    Remplacez les horaires de service fixes par des opérations basées sur la demande réelle.
  • Expérience des occupants :
    Maintenez le confort là où les gens sont, réduisez les déchets là où ils ne le sont pas.
  • Planification de l'espace défendable :
    Justifiez les fermetures d'étages et la réaffectation avec des données d'utilisation objectives.
Infographie montrant les éléments de l'optimisation de l'espace

Comment démarrer

Choisissez entre deux types d'abonnement Building X Space Manager : Essentiel et Standard selon le niveau de perspicacité et de fonctionnalité dont vous avez besoin. Commencez par Essential pour la visibilité de l'espace central, ou choisissez Standard pour une analyse plus approfondie, des rapports et des recommandations afin d'optimiser davantage vos espaces.

Icônes des packages Space Manager

Gestionnaire d'espace essentiel

Construisez une base numérique fiable pour les décisions, comprenez comment les espaces sont utilisés et surveillez les conditions qui affectent le confort et les opérations quotidiennes. Cela aide les équipes des installations à travailler à partir de plans d'étage précis, d'informations plus claires sur l'utilisation et d'une visibilité plus précoce sur les problèmes qui nécessitent une attention particulière.

Icônes des packages Space Manager

Gestionnaire d'espace Standard

Augmenter la visibilité de l'espace avec des données connectées, des rapports plus solides et des conseils alimentés par l'IA. Standard prend en charge une analyse plus approfondie et aide les équipes à agir sur les modèles d'occupation avec des recommandations d'horaires de construction qui améliorent la planification, la planification et l'optimisation de l'espace.

Illustration représentant les recommandations d'horaires

Recommandations d'horaires

Recommandations d'horaires générées par l'IA en fonction des tendances d'occupation.

Illustration représentant la visualisation de l'horaire

Visualisations de l'horaire

Visualisations simples des horaires en semaine pour un examen et une action faciles.

Illustration représentant Fine Tuning

Ajustements

Ajustez les seuils d'occupation pour équilibrer efficacité et confort.

Démarrez votre voyage avec ce package de solutions

Apprenez à mesurer l'occupation réelle, analyser les modèles de demande et optimiser les opérations avec Building X Space Manager.

Étude de cas

Bâtiment du gouvernement

Illustration représentant la visualisation de l'horaire

Transformer les données d'occupation en économies d'énergie mesurables

Un bâtiment gouvernemental a déployé Building X Space Manager pour gagner en transparence sur les tendances d'occupation réelles dans deux bâtiments municipaux. En utilisant Building Schedule Recommendations pour optimiser les horaires CVC, l'équipe de l'installation a réussi à réduire de 21 % le fonctionnement du CVC et a éliminé plus de 5 heures de fonctionnement quotidien inutile tout en maintenant le confort des occupants.