Passer au contenu principal
Cette page est affichée à l'aide de traduction automatique. Voulez-vous afficher la version originale en anglais?

Pourquoi Space Manager ?

Les décisions relatives à l'espace deviennent plus difficiles lorsque l'occupation, l'utilisation et les données environnementales vivent à des endroits différents. Space Manager rassemble ces informations dans une vue connectée sur les bâtiments, les étages, les chambres et les bureaux.

Avec une image plus claire de la façon dont l'espace est utilisé et fonctionne au fil du temps, les équipes des installations peuvent identifier plus tôt les zones sous-utilisées ou surchargées, soutenir des opérations plus ciblées et prendre des décisions de planification plus défendables.

Avec Space Manager, vous pouvez obtenir :

  • Une vue connectée de la performance de l'espace
  • Aperçu antérieur des endroits où une action est nécessaire
  • Une base plus solide pour les décisions opérationnelles et de planification quotidiennes

Voir l'utilisation dans une vue connectée

Réunir l'occupation, l'utilisation, la capacité et le contexte spatial pour comprendre comment les espaces fonctionnent au fil du temps, où les goulets d'étranglement émergent et où la consommation d'énergie peut être réduite.

Ajustez votre empreinte en toute confiance

Utilisez les modèles de demande réels pour voir où l'espace est sous-utilisé, suralloué ou n'est plus aligné sur les besoins, donc les décisions de planification sont basées sur des preuves plutôt que sur des hypothèses.

Rendre les opérations des installations plus réactives

Passez des horaires statiques aux opérations basées sur l'utilisation en voyant où la demande est la plus élevée, où les espaces sont sous-utilisés et où les conditions nécessitent une attention particulière pour que les équipes puissent cibler les services plus efficacement.

Capacités en vedette

Connecter les données spatiales à travers l'ecosystem Building X

Utilisez l'ecosystem de connectivité Building X pour apporter des données spatiales dans Space Manager à partir de capteurs, de systèmes de bâtiment et de sources tierces. Grâce à des passerelles prises en charge, des protocoles ouverts, des intégrations cloud et des APIs, les équipes des installations peuvent connecter les signaux dont elles ont besoin sans remplacer l'infrastructure existante, créant ainsi une base plus flexible pour l'occupation, l'utilisation et la connaissance environnementale.

Tableau de bord Building X Space Manager montrant comment connecter des données spatiales.

Construire une base numérique fiable pour les décisions spatiales

Créez et maintenez des plans d'étage numériques précis sur les bâtiments, les étages, les pièces et les bureaux, afin que les équipes puissent travailler à partir d'une base spatiale fiable au lieu de dessins obsolètes et d'enregistrements déconnectés. La reconnaissance géométrique automatisée et la structuration flexible de l'espace aident à réduire les efforts d'installation tout en maintenant les représentations numériques à jour au fur et à mesure que les bâtiments évoluent.

Tableau de bord Building X Space Manager.

Voir occupation et utilisation dans le contexte spatial

Comprenez comment les espaces sont utilisés dans les bâtiments, les étages, les pièces et les bureaux avec des cartes interactives, une visibilité en temps réel et une analyse des tendances au fil du temps. En montrant l'occupation et l'utilisation directement dans un contexte spatial, Space Manager aide les équipes des installations à comparer les espaces plus facilement, à identifier les modèles de demande récurrents et à prendre de meilleures décisions en matière d'allocation.

Tableau de bord Siemens Space Manager montrant un plan d'étage de bureau avec des pourcentages d'occupation et un graphique linéaire des tendances.

Surveiller les exceptions relatives à la qualité de l'environnement et au confort

Suivez les indicateurs de qualité environnementale tels que le CO₂, les PM, les COV, l'humidité, la température et l'IQA dans les espaces équipés de capteurs. Lorsque les données environnementales sont connectées, les alertes basées sur des seuils et la détection des anomalies aident les équipes des installations à identifier rapidement les problèmes de confort ou de qualité de l'air, ce qui permet une réponse plus proactive qui soutient les performances de l'espace et l'expérience des occupants.

Tableau de bord Building X Space Manager.

Recommandations basées sur l'occupation pour des horaires plus intelligents

Utilisez les modèles d'occupation historiques pour recommander des horaires de construction qui reflètent mieux la façon dont les espaces sont réellement utilisés. En alignant les horaires d'exploitation CVC avec la demande prévue, les équipes des installations peuvent réduire le temps de fonctionnement inutile pendant les périodes de faible utilisation tout en continuant de soutenir le confort des occupants.

Capture d'écran du tableau de bord Building X Space Manager.

Transformez l'espace sous-utilisé en économies mesurables

Traduisez les écarts d'occupation en informations financières en calculant le coût potentiel des chambres et des zones sous-utilisées. En montrant où les coûts d'exploitation évitables peuvent exister, Space Manager aide les équipes des installations à hiérarchiser les opportunités d'ajuster les niveaux de service, les routines de nettoyage, les politiques des chambres et les décisions de planification en fonction du potentiel d'économies le plus élevé.

Tableau de bord Building X Space Manager avec des graphiques.

Étendez les informations sur l'occupation dans votre entreprise

Publiez des données d'occupation agrégées au niveau de la chambre, de l'étage et du bâtiment pour les utiliser dans le Building X et les analyses d'entreprise. Grâce au partage de données ouvertes et aux APIs, les équipes peuvent combiner des informations sur l'espace avec des données opérationnelles et commerciales pour créer des tableaux de bord, des rapports et des indicateurs de référence personnalisés sans nécessiter d'intégrations spécifiques à Space Manager.

Tableau de bord Building X Space Manager avec tableaux d'occupation.

Démarrer avec Space Manager

Select...

Space Manager essentiel

Construisez une base numérique fiable pour les décisions relatives à l'espace, comprenez comment les espaces sont utilisés et surveillez les conditions qui affectent le confort et les opérations quotidiennes. Essential aide les équipes des installations à travailler à partir de plans d'étage précis, d'informations plus claires sur l'utilisation et d'une visibilité plus précoce sur les problèmes qui nécessitent une attention particulière.

  • Plans d'étage numériques et hiérarchie des emplacements
  • Reconnaissance automatique de la géométrie
  • Plans d'étage interactifs
  • Analyse de l'occupation et de l'utilisation
  • Surveillance de la qualité de l'environnement

Découvrez comment les autres utilisent Space Manager

Hôpital des Cantons de Baigne.

Kantonsspital Baden | Transformer les données spatiales en un atout stratégique pour les opérations de santé

KSB a intégré Building X Space Manager pour gagner en transparence en temps réel dans l'utilisation des salles d'examen et de traitement. En transformant les données du bâtiment en informations spatiales exploitables, l'hôpital peut désormais optimiser ses ressources les plus précieuses pour améliorer les flux de travail cliniques et le débit des patients.

Select...

Enseignement supérieur

Les établissements d'enseignement supérieur doivent tirer le meilleur parti de l'espace existant sur le campus à mesure que les modèles d'enseignement évoluent, que les budgets restent limités et que les installations doivent soutenir l'excellence académique et l'efficacité opérationnelle. Building X Space Manager fournit des informations continues sur la façon dont les salles de classe, les bureaux, les zones d'étude et les espaces partagés sont utilisés, aidant les équipes à réduire les déchets, à améliorer l'allocation et à planifier en toute confiance.

Groupe de cinq collégiens marchant sur le campus avec un bâtiment universitaire derrière eux.

Foire aux questions