Pourquoi l'expérience en matière de construction est insuffisante aujourd'hui
Les occupants s'attendent à ce que les bâtiments soient sécuritaires, sains et faciles à utiliser. Les opérateurs ont besoin de moins de fausses alarmes, de priorités plus claires et de moins d'efforts manuels. La plupart des bâtiments ne livrent ni l'un ni l'autre. Les bâtiments autonomes comblent l'écart, en équilibrant continuellement le confort, la sûreté et la sécurité pour que tout le monde puisse se concentrer sur ce qui compte le plus.

Variabilité du confort
Les conditions intérieures fluctuent en fonction de la météo, de l'occupation et des limitations du système, mais la plupart des bâtiments reposent sur des horaires fixes et des ajustements manuels. Les occupants éprouvent un confort incohérent avec une influence limitée sur leur environnement.

Fausses alarmes et perturbation opérationnelle
Les fausses alarmes incendie et de sécurité perturbent les opérations, érodent la confiance dans les systèmes du bâtiment et font grimper les coûts des sous-traitants et des assurances. Sans filtrage intelligent, les équipes perdent leur temps à enquêter sur des événements qui ne représentent aucune menace réelle.

Flux de travail de sécurité réactifs
Les équipes de Security surveillent les écrans et examinent les images après que des incidents se produisent. Sans détection d'événements pilotée par l'IA, les anomalies passent inaperçues en temps réel et la réponse dépend de la capacité d'attention des opérateurs individuels.

Conformité en matière de sécurité sans interruption
Les tests de sécurité incendie nécessitent généralement une intervention manuelle qui perturbe les opérations normales du bâtiment. Des tests peu fréquents laissent des lacunes dans la préparation, tandis que des tests fréquents créent des perturbations inutiles pour les occupants.

Influence Limited des occupants
Les occupants ont peu de contrôle sur leur environnement immédiat et des canaux limités pour communiquer l'inconfort. Le résultat est un écart croissant entre ce que les gens attendent des lieux de travail modernes et ce que les bâtiments offrent réellement.
Comment l'autonomie change tout
L'autonomie améliore l'expérience en gérant les ajustements de routine, en ne faisant état que des exceptions significatives et en gardant les gens en contrôle des intentions, des politiques et des compromis. Le confort, la sûreté et la sécurité sont co-optimisés en continu, et non gérés en silos.
+ 40% Conformité à la température dans les zones contrôlées
La source: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suède) — Référence pilote de Comfort AI (anciennement Cloe).
13% Augmentation de la conformité au niveau du confort dans les 12 mois
La source: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suède) — Référence pilote de Comfort AI (anciennement Cloe).
6,5% Économies d'énergie mensuelles moyennes tout en améliorant le confort
La source: Siemens AG. (2026). NWT Fastighet (Karlstad, Suède) — Référence pilote de Comfort AI (anciennement Cloe).
Nos solutions pour une expérience autonome

Intégration de données assistée par l'IA
L'enrichissement des données piloté par l'IA automatise le marquage, la structuration et la mise à l'échelle sur les sites, réduisant les efforts d'intégration et accélérant le délai de rentabilisation des bâtiments existants.

Asset Performance avancées
Asset Performance Advanced est un service numérique de bâtiment géré compatible avec l'IA, permettant aux clients de sentir, de décider et d'améliorer continuellement leurs performances.

Comfort AI
Tirez parti d'Al pour automatiser et contrôler les systèmes de chauffage, de ventilation et de climatisation (CVC) afin de réaliser des économies d'énergie tout en maintenant les niveaux de confort.

Optimisation de l'espace autonome
Building X Space Manager aide les équipes des installations à transformer les données spatiales fragmentées en décisions opérationnelles et de planification confiantes, avec des recommandations basées sur l'IA basées sur l'occupation réelle.
Le passage aux bâtiments autonomes n'est pas seulement une étape importante en matière de durabilité — c'est une façon plus intelligente, plus rapide et plus efficace de fonctionner, libérant les équipes opérationnelles des ajustements de routine pour se concentrer sur la fourniture du meilleur environnement possible pour les occupants tout en améliorant les performances dans tous les domaines.
Prêt pour des bâtiments plus sûrs, plus sains et plus intuitifs ?
Découvrez comment les bâtiments autonomes peuvent améliorer le confort, la sécurité et la productivité de chaque occupant.