Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Tiimi työskentelee tuotesuunnitteluohjelmistojen kanssa.
CAD-ratkaisu

Mekaaninen tuotesuunnitteluohjelmisto

Tehosta tuotesuunnittelun tehokkuutta ja laatua tehokkaalla, integroidulla tietokoneavusteisen suunnittelun (CAD) ratkaisujen avulla. Poista esteitä innovaatioilta, kestävän kehityksen suunnittelulta ja vähennä kehityskuluja käyttämällä skaalautuvia, mukautettavia ratkaisujamme kaikenkokoisille yrityksille.

Nopeuta mekaanista tuotesuunnittelua

Asiakkaat vaativat monimutkaisia, laadukkaita ja kestäviä tuotteita, jotka toimitetaan nopeasti. Pysyäksesi kilpailukykyisenä, sinun on kehitettävä ja julkaistava innovatiivisia malleja, jotka vastaavat muuttuvien markkinoiden tarpeita lyhyemmässä ajassa, ensiluokkaisella laadulla, vähemmillä ongelmilla ja kilpailukykyisin hinnoin.

Tuotesuunnittelun ongelma on nykyään se, että monet yritykset käyttävät edelleen irrotettuja vanhoja suunnittelujärjestelmiä, jotka eivät tue kokonaisvaltaista seuraavan sukupolven tuotesuunnittelua. Onnistuakseen suunnittelu on integroitava täysin simulointiin, validointiin, valmistukseen ja muuhun tuotekehitysprosessiin.

62% Historiaan perustuva mallinnus on jäykkää

62% insinööreistä on samaa mieltä siitä, että historiaan perustuva mallinnus voi olla tehokasta, mutta joustamatonta. Konseptin suunnittelua hidastaa ennakkosuunnittelu, tuodut mallit on luotava uudelleen ja myöhäisen vaiheen suunnittelumuutosten tekeminen on vaikeaa.

49% Nopea alustava suunnittelun luominen on välttämätöntä

49% CAD-käyttäjistä pitää kykyä luoda nopeasti alkuperäisiä malleja merkittävänä huolenaiheena, ja lisäksi 40% sanoo, että kyky käyttää uudelleen olemassa olevia malleja on ensisijainen tavoite.

22% Alu- ja loppupään yhteistyö on kriittistä

22% CAD-käyttäjistä sanoo, että yhteistyö sisäisten tiimien tai suunnittelu- ja valmistuskumppaneiden kanssa on suurin haaste.

Kuinka voit suunnitella ja toimittaa seuraavan sukupolven korkealaatuisia tuotteita markkinoille nopeammin?

Ota käyttöön integroitu mekaaninen tuotesuunnitteluratkaisu päätöksenteon nopeuttamiseksi ja markkinoille tulon nopeuttamiseksi. Lisää tuottavuutta jopa 60% mahdollistamalla yhteistoiminnallisen, samanaikaisen suunnittelun kaikkialla maailmassa.

Mitä mekaaninen tuotesuunnitteluratkaisu tarjoaa?

Integroituna työkalusarjana tuotesuunnitteluohjelmisto tukee kaikkia tuotekehityksen osa-alueita - säilyttäen tietojen eheyden ja suunnittelun tarkoituksen. Se parantaa suunnittelua laadun, turvallisuuden ja kestävyyden varmistamiseksi samalla kun se mahdollistaa räätälöinnin ja kustannusten optimoinnin.

Innovoi Designcenterin, tuotesuunnitteluohjelmistomme avulla

Avaa tuotteesi digital twin. Siirry yksinkertaisen mallinnuksen ja dokumentoinnin ulkopuolelle integroiduilla työkaluilla, jotka kattavat koko tuotekehitysprosessin. Ohjelmistomme tarjoaa täydellisen, integroidun digitaalisen ympäristön alkuperäisestä konseptisuunnittelusta yksityiskohtaiseen suunnitteluun virtaviivaistaa yhteistyö.

Henkilö, joka työskentelee käsitteellisen suunnittelun parissa.

Mekaaninen käsitesuunnittelu

  • Luo ideoita ja konsepteja uudelle mekaaniselle tuotteelle, järjestelmälle tai komponentille
  • Määrittele tuotteen perusnäkökohdat ja ominaisuudet luovan tutkimuksen, aivoriihien ja luonnostelun avulla
Tiimi työskentelee suunnittelun parissa.

Mekaaninen alustava suunnittelu

  • Tarkenna alkuperäistä konseptia
  • Muuta konsepti konkreettiseksi, käytännölliseksi muotoiluksi, jota voidaan käyttää jatkokehityksessä ja valmistuksessa
Mies työskentelee suunnittelualustalla.

Mekaaninen yksityiskohtainen suunnittelu

  • Luo kattavia ja erittäin yksityiskohtaisia suunnitelmia, piirustuksia ja eritelmiä mekaaniselle tuotteelle, komponentille tai järjestelmälle
  • Muunna käsitteelliset ja alustavat mallit käytännölliseksi ja valmistettavaksi tuotesuunnitteluksi
Nainen työskentelee tietokoneella.

Komposiittirakenteiden suunnittelu

  • Suunnittele, simuloi ja valmista komposiittirakenteita tehokkaammin ja tarkemmin
NX CAD

30 päivän ilmainen tuotesuunnitteluohjelmiston kokeilu

Kokeile NX CADia ja tutustu johtavan mekaanisen tuotesuunnitteluohjelmiston tehoon. Asennusta ei tarvita, joten voit aloittaa suunnittelun muutamassa minuutissa. Pääset valmiiksi määritettyihin toimialan kokeiluihin lisensseillä, näytemalleilla, datatiedostoilla ja valmiiksi ladatuilla ohjetiedostoilla.

Nainen, jolla on tabletti.

Luotettava, palkittu CAD-ohjelmisto

NX CAD -kokemus ylittää tehokkaat ohjelmistot. Sinua tuetaan matkallasi menestykseen jokaisella askeleella.

Katso, miksi NX CAD saa jatkuvasti korkeita arvosanoja seuraavista:

  • Helppokäyttöisyys ja asennus
  • Monipuolisuus
  • Mallinnus ja visualisointi
  • Tuen laatu
G2 2023 -palkintobannerit.
Ennen NX:n käyttöönottoa kehitysjakso kesti 12—14 kuukautta; NX:n avulla olemme lyhentäneet kehityssykliämme kuudesta kahdeksaan kuukauteen. Tämä on merkittävä tulos, ei vain siksi, että kustannuksia on leikattu suhteellisesti, vaan lähinnä siksi, että tuotekehitysosastomme kapasiteetti on kasvanut niin paljon, että voimme luoda joka vuosi lisämallin.
Matthew Tenni, Tuoteinsinööri, TAPASI

Lue lisää

Ota käyttöön omalla tavallasi

Kaikenkokoisille tiimeille räätälöityjä käyttöönottovaihtoehtoja ovat paikallinen, virtualisoitu ympäristö tai julkisen pilvipalvelun suoratoistopalvelu.

Pääsy koulutukseen

Aloita Siemens Xcelerator Academyn käyttö. Hallitse NX CAD ja tule johtavaksi mekaanisen tuotesuunnittelun asiantuntijaksi.

Liity yhteisöön

Ota yhteyttä muihin suunnittelijoihin, opi uusia tekniikoita, jaa ideoita ja paranna jatkuvasti asiantuntemustasi mekaanisessa tuotesuunnittelussa.

Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää

Kello

Tilausverkkoseminaari | Älykkään tuotteen generatiivisen suunnittelun ja simuloinnin voima

Tilausverkkoseminaari
| CAD pilvessä Microsoftin Azure-pilvellä

Tilausverkkoseminaari
| Seuraavan sukupolven CAD-ohjelmisto raskaiden ajoneuvojen suunnitteluun

Kuuntele

Podcast | Suunnittelu nopeutta varten NX CAD: n avulla

Podcast
| ECAD-MCAD-yhteistyö

Podcast
| Pilvessä suunnittelun edut

Lukea

E-kirja | Insinöörin opas pilvipohjaiseen CAD-yhteistyöhön ja tiedonhallintaan

Valkoinen kirja
| ECAD-MCAD-piirilevyjen suunnittelun yhdistäminen yhteistyön parhaiden käytäntöjen avulla

Infografiikka
| Yleiset CAD-haasteet ja niiden voittaminen