SIVACON S8 matalajännitekytkin
Tasavirtasovellusten SIVACON S8 -kytkentätaulusta hyödyt koko projektin elinkaaren ajan — tehokkaasta suunnittelusta älykkääseen ja joustavaan käyttöön. Sen kompakti kotelorakenne, modulaarinen konsepti ja suuri pakkaustiheys mahdollistavat sopivan virranjakelun sekä energiaintensiivisille teollisuudenaloille että tekoälyteollisuudelle.
Kaksisuuntaisen tehonvirtauksen ansiosta energian varastointijärjestelmät (BESS) voidaan integroida tehokkaasti. Integroitu SIMARIS control diagnostiikka-asema tukee ennakoivaa kunnossapitoa läpinäkyvien tehovirtojen ja kunnonvalvonnan avulla.
SIVACON S8 -kytkentätaulu ja sen liitäntä SIVACON 8PS -virtakiskokanavaan on suunniteltu IEC 61439-1/-2 mukaisesti. Lisäksi vaihde täyttää ympäristökriteerit Siemens EcoTech -merkinnällä.
SIVACON 8PS — LD virtakiskokanavajärjestelmä
SIVACON 8PS — LD -järjestelmä vie voimansiirron ja jakelun tasavirtasovelluksissa uudelle suorituskyvylle. Älykäs virtakiskokanajärjestelmä tarjoaa paremman tehokkuuden ja mukavuuden koko elinkaaren ajan suunnittelusta ja asennuksesta käyttöön ja virtalähteen laajentamiseen sekä suuren mukautumisasteen uusiin käyttökonsepteihin.
SIMARIS-busbarplansuunnittelutyökalun ansiosta BIM-yhteensopivat 3D-virtakiskoajot voidaan luoda järjestelmän digitaalisena kaksosena — nopeasti ja helposti. Suunnitteluvahvistettu virtakiskokanajärjestelmä (IEC 61439-1/-6 mukainen) on myös nopea ja helppo asentaa. Käyttämällä niin sanottuja energiayksiköitä asianmukaisilla kytkentä- ja suojalaitteilla on helppo napauttaa ja ohjata tasavirta kaksisuuntaisesti kuluttajille.
Toiminnallisen tehokkuuden ja joustavuuden lisäksi SIVACON 8PS — LD -järjestelmä tarjoaa myös selkeitä kestävän kehityksen etuja. Sustainability tarkoittaa paitsi pitkää käyttöikää ja uudelleenkäytettävyyttä, myös esimerkiksi helppoa kierrätystä, joka säästää arvokkaita resursseja.
Mitä eroa on vaihtovirtalaitteella ja tasavirtaenergiayksiköllä?
Molemmat vaihtoehdot on kytketty virtakiskojärjestelmään. Energiayksikkö on mukautettu tasavirtatoiminnan tarpeisiin: Käytetyt komponentit ovat tasavirtayhteensopivia, energiayksikkö on tarkoitettu kaksisuuntaiseen käyttöön ja koodaus estää kytkemisen vaihtovirtajärjestelmään.
Voidaanko tasavirtakäyttöön käyttää tavallista LD-järjestelmää?
On monia komponentteja, joita voidaan käyttää yleisesti AC- ja DC-laitteissa. Syöttöyksiköt, ulostulot ja poistopisteet on kuitenkin suunniteltu erityisesti tasavirtajärjestelmään ja ne on merkitty tasavirtakomponentiksi.
Mitkä ovat ilmareistetyn LD-järjestelmän edut muihin virtakiskojärjestelmiin verrattuna?
Suuremmat etäisyydet johdintankojen välillä johtavat teknisiin etuihin: Järjestelmän kapasiteettiarvot ovat pienemmät, mikä on edullista kytkentäoperaatioissa. Sähkökenttä pienenee ja rasittaa eristystä huomattavasti vähemmän kuin sandwich-rakenteilla, mikä voi olla erityisen ratkaiseva jännitepiikkien aikana.