Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Infografiikka edustaa kestävää maailmaa.
KESTÄVÄMPI MAAILMA

Kasvavat asiat

Yli 8 miljardin ihmisen ruokinta on lajimme suurin saavutus. Mutta se maksaa 9,7 miljardia tonnia kasvihuonekaasuja. Miten Simcenterillä voidaan suunnitella vähähiilinen tulevaisuus, joka ruokkii maapalloa kestävällä tavalla?

Tulevaisuuden vähähiilisen hampurilaisen suunnittelu

Jos söisi vain yhden hampurilaisen päivässä koko vuoden ajan, pelkkä liha muodostaisi noin tonnin kasvihuonekaasupäästöjä, mikä on noin 20% siitä, mitä sallitaan ”5 tonnin kestävälle elämäntavalle”.

Ainesosat

Hiilijalanjälki

Pulla (40g)

47 g CO <sub>2 e</sub>

Salaatti (20g)

28g CO <sub>2 e</sub>

Juusto (20g)

270 g CO <sub>2 e</sub>

Naudanliha (108g)

<sub>2840g CO 2 e</sub>

Mausteet (40g)

50g CO <sub>2 e</sub>

A burger.
AJATUSJOHTAJUUS

Elintarviketuotannon hiilidioksidikustannukset

87% hampurilaisen kasvihuonekaasupäästöistä tulee naudanlihasta. Ota selvää, miten simulointi auttaa suunnittelemaan tulevaisuuden julmuusvapaata, vähähiilistä, laboratoriossa kasvatettua hampurilaista.

Infografiikka, joka kuvaa vähähiilistä elintarviketuotantoa.