Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Miksi SIMATIC S7-1200 G2?

SIMATIC S7-1200 G2 — älykäs valinta perusautomaatioon

Älykkäiden, tehokkaiden ja luotettavien automaatioratkaisujen kysyntä kasvaa. Toimialat tarvitsevat skaalautuvia ratkaisuja, jotka lisäävät tuottavuutta tehokkuudesta tinkimättä. SIMATIC S7-1200 -tuoteperhe koostuu pienikokoisista ohjelmoitavista logiikkaohjaimista (PLC), jotka vastaavat näihin vaatimuksiin parannettujen suorituskykyominaisuuksien avulla, joissa yhdistyvät tehokas toiminnallisuus ja tilaa säästävä muotoilu.

SIMATIC S7-1200 G2

Esitetyt ominaisuudet

Parannettu suorituskyky ja skaalautuvuus

Tehokas käsittely, parannettu tiedonsiirto ja laajennettu muisti nopeuttaa dataa ja monitehtävää

SIMATIC S7-1200 G2

Joustava koneturvallisuus

Kustannustehokkaat, skaalautuvat vikaturvalliset ratkaisut turvalliseen ja tuottavaan toimintaan.

Simatic-automaatiots-s71200g2-asema-1214c-promo-640x360

Tehokas liikkeen hallinta

Tehokas liikkeen ohjaus tarkkaan ja monipuoliseen automaatioon.

SIMATIC S7-1200 G2

Tietojen läpinäkyvyyden lisääminen

NFC-yhteensopiva langaton yhteys parantaa valvontaa ja vähentää seisokkeja.

Tärkeimmät tiedot

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

RAM-tiedot

500k

750 k

RAM-ohjelma.

150/200k

250/300k

Retentiivinen muisti

20 kt

20 kt

Bittisuorituskyky

37 ns

37 ns

L x K x S (mm)

70 x 125 x 100

80 x 125 x 100

Integroitu DI/DO

8/6

14/10

Profinet/Modbus TCP

2 porttia IRT

2 porttia IRT

Viestintämoduulit

3 enintään

3 enintään

Yhteensä SM:itä + CM:itä

6 max

10 enintään

CPU 1212 (F) C

CPU 1214 (F) C

Nopea laskuri

8

8

Yhteensä SB:t

1 max

2 max

Tyypilliset sijaintiakselit (1) |
Enintään (2)

4 | 10

4 | 10

Liikkeen ohjaus (MC)
Resurssit (3)

800

800

Laajennetut MC-resurssit (4)

40

40

NFC

Joo

Joo

SIMATIC Muistikortti

Valinnainen

Valinnainen

Tutustu siihen, miten muut käyttävät SIMATIC S7-1200 G2:ta

Select...
simatic-automations-s71200g2-usecase-EstonianCell-promo-1280x720

Estonian Cell, Viro
S7-1200 paperiteollisuudessa

  • Kunnonvalvontajärjestelmä SIPLUS CMS1200 perustuu SIMATIC S7-1200 PLC -järjestelmään mekaanisten komponenttien kunnonvalvontaan.
  • Ratkaisun avulla Estonian Cell pystyy järjestämään tarvittavat kunnossapitotoimenpiteet paremmin etukäteen, mikä pienentää kustannuksia.
  • Yhtiö hyötyy laitoksen paremmasta saatavuudesta, koska mahdolliset viat havaitaan etukäteen ja ne voidaan välttää.

Usein kysytyt kysymykset

Tutustu resursseihin

Lataukset

Lataa | Tuotekatsaus SIMATIC S7-1200
Lataa
| Luettelo ST 70 - Tuotteet täysin integroituun automaatioon
Lataa
| Käyttöohjeet, käyttöohjeet jne.
Lataa
| Tarjouspyyntötiedot

Tuki

Tuki | TIA-valintatyökalu — Tuotevalinta ja kokoonpano
Tuki
| SIMATIC Automation Tool — Tuki käyttöönotossa, säätössä ja huollossa
Tuki
| PRONETA - PROFINET-verkkojen käyttöönotto- ja diagnostiikkatyökalu

Palvelut

Palvelut | Tukipalvelut
Palvelut
| Varaosapalvelut
Palvelut
| Koulutuspalvelut