Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
a6ee5ce0-e71c-423d-b146-f339d4d3371d - ET 200 -perhe - alkuperäinen

SIMATIC JA 200

SIMATIC ET 200 ovat hajautettuja I/O-järjestelmiä, jotka yhdistävät kenttäanturit ja toimilaitteet luotettavasti keskusohjaimeen. Valikoima vaihtelee pienikokoisista kaapin sisämoduuleista kestäviin malleihin kaapin ulkopuolelle, mikä tarjoaa oikean ratkaisun mihin tahansa sovellukseen.

Hajautettu I/O-järjestelmä tulevaisuuden kestäville laitoksille

SIMATIC ET 200 -hajautettu I/O-valikoima tarjoaa suuren joustavuuden nykyaikaiseen automaatioon. Se mahdollistaa hajautetun asennuksen, skaalautuvat kokoonpanot ja tilaa säästävät mallit eri ympäristöissä. Ratkaisu tukee nopeaa suunnittelua, saumatonta järjestelmäintegraatiota ja luotettavaa viestintää varmistaen samalla jatkuvan datan saatavuuden suunnittelusta käyttöön. Tämä auttaa vähentämään monimutkaisuutta, lisäämään laitosten käytettävyyttä ja valmistamaan koneita ja järjestelmiä tulevaisuuden digitaalisia ja palvelukeskeisiä liiketoimintamalleja varten.

SIMATIC ET 200 interaktiivinen yleiskatsaus

Miksi SIMATIC ET 200?

Erilliseen automaatioon tarkoitettu SIMATIC ET 200 -järjestelmä tarjoaa erillisiä järjestelmiä anturien ja toimilaitteiden liittämiseen. Tämä vähentää järjestelmän monimuotoisuutta, yksinkertaistaa suunnittelua ja mahdollistaa kenttälaitteiden luotettavan, skaalautuvan integroinnin.

Kuvat-640x480-Alkuperäinen modulaarisuus - cd7f6762-b301-4c4b-a45c-ee052462d5e6

Valitse sopiva järjestelmäperhe sovellukseesi kaapin sisällä tai sen ulkopuolella. Hankaliin ympäristöihin, hygieenisiin tiloihin, kaasualtistukseen sekä vaarallisiin tai räjähdysvaarallisiin alueisiin saat aina oikean ratkaisun.

b448ce08-e586-4594-b18b-b8a8aea38736 - Icons-640x480-Joustava alkuperäinen

Kattava moduulivalikoima tukee automaatiojärjestelmääsi digitaalisesta ja analogisesta I/O: sta tekniikkaan, turvallisuuteen ja viestintään. Määritä tarkalleen mitä tarvitset tänään ja laajenna helposti myöhemmin.

99a6d43f-99c5-4921-80f2-8276c3cb8708 - Icon suorituskyky

Yksi johdonmukainen suunnittelukonsepti kaikissa perheissä. Vaikka moduulit eroavat suunnittelusta, työnkulku pysyy samana, joten jokainen voi suunnitella, määrittää ja ottaa käyttöön kaikki moduulit tehokkaasti.

Tutustu siihen, miten muut käyttävät SIMATIC ET 200

9f53d74e-221d-4326-a12b-a558506181f3 - Tunnel

DÜRR Group | Tunneli- ja liikennetekniikan asiantuntija

Yhdessä Siemensin kanssa Dürr Group otti huomioon yksinkertaisen suunnittelun, selkeän diagnostiikan ja korkean järjestelmän käytettävyyden tarpeen käyttämällä standardoitua Modbus TCP -tiedonsiirtoa ja saavutti johdonmukaisen ja luotettavan ratkaisun.

Tutustu mahdollisuuksiin