Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

L-Edit IC

Mukautettu IC-kaavamainen asettelu analogisille sekoitetuille signaalimalleille, jotka perustuvat standardeihin, OpenAccess, iPDK ja TCL.

Webinaarin promobanneri ja otsikko
Tärkeimmät ominaisuudet

Mukautettu IC-asettelu

L-Edit lisää tuottavuutta samalla kun käsittelet monimutkaisimpia asetteluja. se on täydellinen hierarkkinen fyysinen asettelueditori. L-Edit tukee sekä mukautettua että kaavamaista asettelua.

Käsittelee monimutkaisimmat täysin räätälöidyt mallit

  • Täysi mukautettu hierarkkinen fyysinen asettelu
  • Tukee sekä FinFET-, tasoa- että kaikkia muita transistoritekniikoita
  • Sisäänrakennettu kaikkien kulmien ja käyrän tuki tehotransistoreille, MEMS: lle ja fotoniikalle
  • Natiivi OpenAccess monikäyttäjätuella
  • Tukee yli 30 valimoa, joissa on yli 200 PDK:ta
Asettelu L-Edit-ohjelmassa

Kaavamainen asettelu

  • Voit luoda asettelun, joka vastaa kaavaa ensimmäistä kertaa
  • Luo automaattisesti parametroidut solut ja sisällyttää ne suunnitteluun
  • Näytä lentolinjat, joiden avulla voit sijoittaa lohkot

    minimoi reititysruuhkat
  • Tarkista yhteysongelmat käyttämällä SDL-lyhyttä ja avaa Connectivity Checker
  • Kohteen napsauttaminen (painovoima) nopeaa ja tarkkaa asettelua varten
Asettelu, joka näyttää lentolinjat

Sopii saumattomasti suunnitteluympäristösi

  • Integroitu Calibren ja Calibre RealTimen kanssa
  • Täysin komentosarjattavissa ja laajennettavissa Pythonin, Tcl/TK: n tai C ++: n avulla
  • Tuonti ja vienti ODB++
  • Saatavana sekä Linuxissa että Windowsissa
  • Integrointi kolmannen osapuolen versionhallintatyökaluihin
L-Edit Calibren avulla

Oletko valmis puhumaan jonkun kanssa tänään?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi.

Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000