Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Digitaalinen toteutus

Digitaalisen toteutusprosessin yksinkertaistaminen analogisille suunnittelijoille

Webinaarin promobanneri ja otsikko

Digital Implementator Resources

KESKEISET OMINAISUUDET

Digitaalinen toteutus

Sijoitus- ja reititysprosessi käynnistetään suoraan asettelueditorista, L-Edit. Tämä alkaa ohjatulla toiminnolla, joka yksinkertaistaa monimutkaista asetusta vastaamaan digitaalista ajoitus- ja aluevaatimuksia. Kun se on valmis, tuloksena oleva digitaalinen muotoilu voidaan integroida analogisen suunnittelun kanssa.

Kattava RTL-GDSII-toteutusalusta

  • Fyysisesti tietoinen RTL-synteesi perustuu patentoituun ”PlaceFirst” -tekniikkaan
  • Suorituskykyinen ajoituspohjainen P&R Multi-Corner Multi-Mode -analyysi- ja optimointiarkkitehtuuri
  • Pohjasuunnittelu ja sähkönsuunnittelu
  • Kellopuun synteesi
  • Skannausketjun lisäys DFT: lle
  • Pienitehoiset suunnittelumenetelmät
Digitaalinen toteutus analogiselle suunnittelijalle

Vastaa AMS-suunnittelijan digitaalisiin tarpeisiin

  • GUI-ohjattu yksinkertaistettu ohjattu asennustoiminto L-Editissa ja pääsy Tcl-komentosarjoihin räätälöintiä varten
  • Optimaalinen analogisille erikoisprosessitekniikan solmuille 22 nm:ssä tai sitä korkeammissa
  • Voimanlähteenä ovat alan hyväksi havaittu ”Oasys” -synteesi ja Siemens EDA: n ”Nitro” paikka- ja reittimoottorit
Analoginen sekoitetun signaalin suunnittelu suurella digitaalisella sisällöllä

Oletko valmis puhumaan jonkun kanssa tänään?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi.

Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000