Yleiskatsaus
Piirin suunnittelu
Analoginen sekoitetun signaalin suunnitteluvirta, joka tarjoaa suunnittelun kaappaamisen, simulaation asennuksen, käynnistyksen ja tulosten analysoinnin.<br/><br/>

TÄRKEIMMÄT Ominaisuudet
Custom IC Design -kaappaus
S-Edit lisää tuottavuutta samalla kun käsitellään monimutkaisimpia IC-malleja. Kun kaavio on luotu, vaaditut Analog Mixed -simulaatioajot voidaan asettaa, käynnistää ja tulokset analysoida. Sitten kaavamaista asettelua voidaan käyttää asetteluprosessin ohjaamiseen.
Käsittelee monimutkaisimmat täysin räätälöidyt mallit
- Alkuperäinen OpenAccessissa
- Useita näkymiä solua kohden analogisen sekoitetun signaalin suunnittelun tukemiseksi, mukaan lukien: SPICE, kaavio, Verilog, Verilog-A, asettelu, Verilog-AMS, VHDL ja VHDL-AMS -näkymät
- Nopeuttaa kaaviota asetteluprosessiin SDL: n ja ECO: n kautta
- Yli 180 PDK:ta yli 30 valimosta
- Täysin komentosarjattavissa ja laajennettavissa Tcl/TK-komentokielellä

Täysin varusteltu kaavamainen kaappausympäristö
- Kehittynyt taulukko- ja väylätuki
- Tuki perityille yhteyksille
- Vertaa kahta kaaviota ja näytä visuaalisesti erot
- Kaavio-, asettelu- ja Calibre LVS-raportin välinen ristikoe verkko-/laitekorostuksella
- Konfiguroitavat kaavamaiset sähkösääntötarkistukset (ERC)
- Integrointi tarkistusvalvontatyökaluihin
- Saatavana sekä Linuxissa että Windowsissa

Simulaation käyttöönotto, käynnistys ja tulosten katselu
- Näet nopeasti kaikkien simulaatioajojen hyväksyty/hylätyt -simulaatiotilat
- Merkitse DC OP -simulaatiotulokset ja AC-piensignaaliparametrit laitteille suoraan kaavioon
- Useita testipenkkejä voidaan määritellä erilaisille simulaatioanalyyseille tai simulaattoreille
- Säädä helposti pyyhkäisyt, mutkat, Monte Carlo ja muut analyysit
- Seuraa ja koota kaikki projektin simulaatiomittaukset

Oletko valmis puhumaan jonkun kanssa tänään?
Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi.
Ota yhteyttä myyntitiimiimme 1-800-547-3000