Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Oivalta-analysaattori

Insight Analyzer auttaa suunnittelijoita tunnistamaan ja käsittelemään suunnittelukohtaisia mahdollisia piirin luotettavuuden vikaalueita, mikä vahvistaa piirisuunnittelun luottamusta ensikierron piimenestyksen saavuttamisessa.


Ota yhteyttä tekniseen tiimiimme 1-800-547-3000

Tekninen paperi

Varhaisen IC-suunnittelun muuntaminen Insight Analyzerilla

Perinteiset todentamismenetelmät ovat osoittautuneet riittämättömiksi ratkaisemaan kriittisiä luotettavuushaasteita nykypäivän yhä monimutkaisemmissa integroiduissa piireissä (IC). Moderni IC-suunnittelu vaatii ennakoivaa lähestymistapaa todentamiseen, joka korostaa varhaisen vaiheen analyysiä. Shift-left -menetelmä mahdollistaa mahdollisten suunnitteluriskien varhaisemman tunnistamisen, vastaamalla monimutkaisiin haasteisiin, jotka liittyvät IP-lohkojen integrointiin, piirin suunnittelun hienovaraisiin muunnelmiin ja perinteisten simulointi- ja sähköisten sääntöjen tarkistustyökalujen (ERC) rajoituksiin.

Insight Analyzer -työkalu tarjoaa läpimurron suunnittelun todentamisessa havaitsemalla vaikeasti löydettävät vuotoongelmat eri tehoalueilla, suorittamalla varhaisen suunnitteluanalyysin ilman täydellistä simulointia ja samalla täyttämällä tarkistusaukot staattisen tarkistuksen ja kattavan järjestelmäsimulaation välillä. Ottamalla tämän lähestymistavan suunnittelutiimit voivat tunnistaa mahdolliset suunnittelun tehottomuudet aikaisemmin, mikä vähentää uudelleenkäsittelyä, parantaa piirin luotettavuutta ja parantaa tehoprofiilia.

A screenshot of the Insight Analyzer tool showing error results.
Tärkeimmät ominaisuudet

Täyssirun, transistoritason luotettavuus

Piirin ytimien integrointi yhteen siruun paljastaa riskejä, jotka voidaan piilottaa tavanomaisilta tarkistusmenetelmiltä. Kun yksittäisiä ytimiä on simuloitu tyhjentävästi, on edelleen kysymys luotettavuudesta. Tämä on tärkeä aihe nykypäivän suunnitteluvirroissa sekoitetehon ja pienen tehon suhteen.

Henkilö mustassa paidassa seisoo valkoista seinää vasten, jossa on musta reunus ja pitelee tummaa esinettä.

Vaihda vasemmalle Calibren avulla

Tarjoamme työkaluja ja tekniikoita, jotka vähentävät allekirjoitusten toistoja ja nauhoitusaikaa varmistaen samalla laadukkaat tulokset.

FAQ

Insight Analyzerin usein kysytyt kysymykset

Insight Analyzerin esillä olevat resurssit

Tutustu Insight Analyzerin resursseihin ja lue lisää piirin luotettavuuden parantamisesta vuotojen havaitsemisen, riskinarvioinnin ja edistyneiden varmennustekniikoiden avulla, jotka takaavat kestävän suunnittelun ja ensikierron piiden menestyksen.

Oletko valmis oppimaan lisää Calibresta?

Olemme valmiina vastaamaan kysymyksiisi! Ota yhteyttä tiimiimme jo tänään

Soita: 1-800-547-3000

Caliber konsultointipalvelut

Autamme sinua ottamaan käyttöön, ottamaan käyttöön, mukauttamaan ja optimoimaan monimutkaiset suunnitteluympäristöt. Suora pääsy suunnitteluun ja tuotekehitykseen antaa meille mahdollisuuden hyödyntää syvää alan ja aiheen asiantuntemusta.

Tukikeskus

Siemensin tukikeskus tarjoaa kaiken yhdessä helppokäyttöisessä paikassa -
tietokanta, tuotepäivitykset, dokumentaatio, tukitapaukset, lisenssi-/tilaustiedot ja paljon muuta.

Caliber IC suunnittelu ja valmistus

Calibre-työkalupaketti tarjoaa tarkan, tehokkaan ja kattavan IC-todentamisen ja optimoinnin kaikissa prosessisolmuissa ja suunnittelutyyleissä minimoiden resurssien käytön ja nauhanpoistoaikataulut.