Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?

Yleiskatsaus

Puolijohdevalimon tuki

Valmistamokohtaiset prosessivirrat, jotka on rakennettu, testattu ja sertifioitu.

Sininen naamio, jossa on valimon logo.

Valimosertifioidut vertailuvirrat

Siemens tekee tiivistä yhteistyötä johtavien puolijohdevalimoiden kanssa, jotka tarjoavat pakettien valmistusta, kokoonpanoa ja testausta suunnittelu- ja todentamistekniikoidensa sertifioimiseksi.

TSMC 3DFabric -tekniikoita tuetaan

Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC®) on maailman suurin omistettu puolijohdevalimo. TSMC tarjoaa useita edistyneitä IC-pakkaustekniikoita, joille Siemens EDA IC -pakkaussuunnitteluratkaisu on sertifioitu.

Jatkuva yhteistyömme TSMC: n kanssa on onnistuneesti johtanut automatisoituun työnkulun sertifiointiin heidän InFo-integraatiotekniikalle, joka on osa 3D-kangas alusta. Yhteisille asiakkaille tämä sertifiointi mahdollistaa innovatiivisten ja hyvin eriytettyjen lopputuotteiden kehittämisen luokkansa parhaalla EDA-ohjelmistolla ja alan johtavilla edistyneillä pakkausintegraatiotekniikoilla.

Automaattiset Info_OS- ja Info_pop-suunnittelutyönkulkumme ovat nyt TSMC: n sertifioitu. Nämä työnkulut sisältävät Innovator3D IC, Xpedition Package Designer, HyperLynx Kongon demokraattinen tasavalta, ja Calibre nmDRC teknologioita.

Integroitu tuuletin (iNFO)

TSMC: n määrittelemä iNFO on innovatiivinen kiekkotason järjestelmäintegraatioteknologia-alusta, jossa on korkean tiheyden RDL (Re-Distribution Layer) ja TIV (Through InFo Via) suuritiheyksiseen yhteenliitäntään ja suorituskykyyn erilaisiin sovelluksiin, kuten mobiili-, korkean suorituskyvyn laskentaan jne.. Info-alusta tarjoaa erilaisia 2D- ja 3D-pakettimalleja, jotka on optimoitu tiettyihin sovelluksiin.

Info_OS hyödyntää InFo-tekniikkaa ja siinä on suurempi tiheys 2/2 µm RDL-viivan leveys/tila integroidakseen useita edistyneitä logiikkasiruja 5G-verkkosovelluksiin. Se mahdollistaa hybridityynyn korkeudet SoC:ssa vähintään 40 µm I/O-välin, vähintään 130 µm C4 Cu -kolhuvälin ja > 2X ruudukkokoon iNFO >65 x 65 mm:n alustoilla.

Info_pop, alan ensimmäinen 3D-kiekkotason tuuletinpaketti, sisältää korkean tiheyden RDL: n ja TIV: n integroimiseksi mobiili AP: n ja DRAM-pakettien pinoamisen mobiilisovelluksia varten. FC_Popiin verrattuna Info_popilla on ohuempi profiili ja parempi sähkö- ja lämpösuorituskyky, koska siinä ei ole orgaanista substraattia ja C4-kolhua.

Siru kiekolla alustalla (CowOS)

Integroi logiikan ja muistin 3D-kohdistukseen, tekoälyyn ja HPC: hen. Innovator3D IC luo, optimoi ja hallitsee 3D-mallin koko CowOS-laitekokoonpanosta.

Vohveli kiekolla (WoW)

Innovator3D IC luo, optimoi ja hallinnoi 3D digital twin -mallia, joka ohjaa yksityiskohtaista suunnittelua ja todentamista.

Järjestelmä integroiduissa siruissa (SoIC)

Innovator3D IC optimoi ja hallinnoi 3D digital twin -mallia, joka ohjaa suunnittelua ja sitten varmennusta Calibre-tekniikoilla.

A diagram showing the integration of HBM in xPD with various components and connections.

Tärkeimmät Intel Foundry -tekniikat

Intel vapauttaa piisuunnittelu- ja valmistusosaamisensa rakentaakseen asiakkaidensa maailmaa muuttavia tuotteita.

Sulautettu monitiivisten liitäntäsilta (EMIB)

Sulautettu monimuottiyhdistämissilta (EMIB) on pieni pala piitä, joka on upotettu orgaanisen pakkauksen substraatin onteloon. Se tarjoaa nopean suuren kaistanleveyden muotista kuoliin -liitäntäreitin. Siemens tarjoaa sertifioidun suunnitteluvirran paine-/pakettien yhteissuunnittelusta, toiminnallisesta todentamisesta, fyysisestä asettelusta, lämpötilasta, SI/PI/EMIR-analyysistä ja kokoonpanon todentamisesta.

UMC-sertifioitu vertailuvirta

United Microelectronics Corporation (UMC) tarjoaa korkealaatuista muottien ja kiekkojen hybridisidontaa 3D-IC-integraatiota varten.

Tutustu lisäresursseihin