Ymmärrä IEC 60204-1- ja IEC 61439-1/2 -standardien soveltamisala
Koneiden ohjauskaappeja rakennettaessa sovelletaan useita standardeja. IEC 60204-1 on merkityksellinen lähtökohta, mutta ohjauskaappien rakentajien on myös varmistettava ohjauspaneelin sähköturvallisuus parhaan kykynsä mukaan. Siksi suosittelemme riskianalyysiä, jota vaaditaan myös asiaa koskevissa direktiiveissä Euroopan markkinoilla. Jos havaitaan enemmän riskejä, joita valmistaja uskoo, että ne eivät kuulu IEC 60204-1: n soveltamisalaan IEC 61439-1/2 ja muista standardeista voidaan hakea lisäapua suunnitteluun.
Saksan sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikkakomissio DIN ja VDE (DKE) on julkaissut lausunnon auttaa tunnistamaan IEC 60204-1- ja IEC 61439-1/2 sovellusalueet.