Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Kuvassa on datakeskus, jossa on mukautetut sähkönjakelumoduulit.
REAALIMAAILMAN SOVELLUS

Mukautetut plug-and-play -virranjakelumoduulit

Siemensin elementtivalmisteinen modulaarinen sähkönjakeluratkaisu tarjoaa kattavan ja luotettavan virtalähteen kompaktissa muodossa (mukaan lukien sähkökomponentit, ohjelmistot ja työkalut), joten voit rakentaa datakeskuksia nopeaan tahtiin.

A digital image of a data center with a person in the foreground, possibly discussing the digital journey of the center.

Haaste

Datakeskuksen energiankulutus on valtava. Virtalähteen teknisten ratkaisujen on oltava luotettavia - mutta myös nopeita asentaa, jotta ne pysyvät kasvavan kysynnän mukana.

Ratkaisu

Mukautetut plug-and-play -tehomoduulimme kattavat koko keski- ja matalajännitteen primääri- ja toissijaisen jakelun virtapylväästä aina palvelinkeisiin. Moduuli toimitetaan esivalmistettuna tehtaaltamme ja räätälöidään erityisiin virrantarpeisiisi.

Avaa kaksinkertainen plug-and-play -toiminnon avaus digital twinillä

Datakeskusten esivalmistetut virtaratkaisut suunnitellaan BIM:llä alusta alkaen, mukaan lukien kolmannen osapuolen tuotteet. Tämä tekee virtalähteen asennuksesta ja käyttöönotosta nopeampaa, mutta antaa sinulle myös lisäetua integroimalla se kiinteistönhallintajärjestelmään. Datakeskuksen energiakaksosen reaaliaikaiset tiedot auttavat parantamaan elinkaaren suorituskykyä, nopeuttavat vianetsintää ja tekevät yleisestä toiminnasta tehokkaampaa ja luotettavampaa.

DAM ID: 04315a4e-f0e1-4e33-9d50-7a1d2a299ae4

Moduulit eri sovelluksiin

E-Housen sähköasema

Jakeluverkkotoimintoihin (DSO) ja teollisiin sovelluksiin

  • Kiinteä sähkönjakelu
  • Walk-in-sähköasema
  • Yleensä korotettu asennettu

E-House VR -sovellus

Liukut

Datakeskuksille

  • Kiinteä sisäjakelu
  • Ei-sisäänkäynti (sisäänrakennettu liukukaappi) tai vaatehuone

Datacenter Skids VR -sovellus

Mobile E-House

DSO: lle

  • Väliaikainen sähkönjakelu
  • Turvakoti tai erityiset toimintamallit

Mobile E-House VR -sovellus

DAM-tunnus: 29c2b89c-2add-4217-807c-40b3373d46a8

100% räätälöity muotoilu

Kuvake jakeluautosta, jossa on tavaratila auki ja kuljettajan istuin näkyvissä.

50% lyhyempi toimitusaika

Kuva henkilöstä, jolla on säästöpossu, jolla on surulliset kasvot.

Jopa 20% alennus pääomasijoituksista

Päästötön kuvake, jossa on vihreä tausta ja maapallon valkoinen ääriviiva.

-27% hiilidioksidipäästöt

TAPAUSTUTKIMUS

Suuren kapasiteetin rakentaminen big dataa varten nopeammin

San Franciscon digitaalinen todellisuus pyrkii aina laajentamaan kapasiteettia mahdollisimman nopeasti vastaamaan jatkuvasti kasvavaan kaistanleveyden kysyntään. Autamme lyhentämään rakennusaikaa omalla plug-and-play-virtamoduulillaan.