Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Älykkäässä tuotantolaitoksessa työskentelevä henkilö.
Digitaalinen lanka

Älykäs valmistus

Ota käyttöön älykäs valmistus pysyäksesi kilpailukykyisenä nykyaikaisena valmistajana integroimalla digitaaliset työkalut joustavuuden ja tehokkuuden lisäämiseksi.

Miten älykäs valmistusratkaisu voi edistää liiketoimintaa?

Valmistus kehittyy. Älykkään valmistuksen avulla tehtaasi digital twin tarjoaa sinulle kilpailuedun reaaliaikaisen datan, toiminnan hallinnan ja oikeiden työkalujen avulla suunnittelemaan tuotteita, jotka vastaavat markkinoiden vaatimuksia.

Ota käyttöön älykäs valmistus jo tänään

Joustava ja luotettava tuotanto tarkoittaa vähemmän seisokkeja ja suurempaa läpinäkyvyyttä. Oikeat ohjelmistot ja automaatio lisäävät tehokkuutta ja reagointikykyä. Kanssa mukautuva valmistus, voit sopeutua nopeasti asiakkaiden tarpeisiin ja muuttuvaan markkinadynamiikkaan.

30% Nopeampi käyttöönottoaika

Kattava digital twin mahdollisti uuden varastotilan nopean käyttöönoton. (Ferrero)

85% Parannettu laadunvalvonta

Digitaalinen laatudokumentaatio lisää suorituskykyä ja täyttää sertifiointitavoitteet. (William L. Gore & Associates)

20% Nopeampi koneen asennus

Kehittyneet CAM-ratkaisut paransivat koneen asennusaikaa 20% . (Jiangyin Wilson tarkkuuslaitteet)

Älykkäät valmistusratkaisut toimialoittain

Autoteollisuus

Älyelektroniikka

Ruoka ja juoma

Lääketieteelliset laitteet

Energia ja yleishyödylliset palvelut

Raskaat laitteet

Älykkään valmistuksen asiakkaiden menestystarinoita

Älykkäät valmistusratkaisut

Valmistuksen toteutusjärjestelmäohjelmisto

Valmistusprosessisuunnittelu

Laadunhallinta

Osien valmistus

Tuotantotoiminnot ja optimointi

Linja-automaatiotekniikka

Teollisuuslaitostekniikka

Valmistusjärjestelmien simulointi

Tuotannon suunnittelu- ja aikatauluohjelmisto

Usein kysytyt kysymykset

Lue lisää

Katso

Videot I Älykäs valmistus ilmailu- ja puolustusalalla

Videot I Digitaalinen lähestymistapa teollisuuskoneiden valmistukseen

Tilausverkkoseminaari I Älykkään valmistuksen arvo autoteollisuudessa

Kuuntele

Blogi Vapautan älykkään valmistuksen potentiaalin teollisuuskoneille

Blogi I Kestävän kehityksen suunnistaminen autoteollisuudessa

Blogi I Miten IT/OT-konvergenssi mahdollistaa älykkään valmistuksen

Lue

E-kirja I Kuusi avainta onnistuneeseen älykkääseen valmistukseen

Valkoinen kirja Hyväksyn digitalisaation kestävän logistiikan

E-kirja I Tehosta tuottavuutta ja kestävyyttä tehdasintegroinnilla