Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Organisoida kaikki — ohjelmistolla

Määritä ja kehitä teollisuutta — ohjelmistojen avulla

Muuta monimutkaisuus dynaamisiksi, tietopohjaisiksi toiminnoiksi arvoketjun varrella Software-Defined Everything (SDx) avulla. Nopeuta kehitystä nopealla innovaatiolla, laajenna tuotteita milloin tahansa, mukauta tuotantoa reaaliajassa, kehitä jatkuvasti ja voita osaajien puutteesta huolimatta ohjelmistomääritetyllä ajattelutavalla.

Software-Defined Everything is the shift from hardware hardware-centric to software-defined products and production, bringing the agility of software development to industry.

Tuodaan älypuhelinten ketteryys teollisuuteen

Aivan kuten älypuhelimet kehittyvät ohjelmistopäivitysten kautta ja tukevat meitä, ohjelmistomääritetty lähestymistapamme mahdollistaa tämän teollisessa mittakaavassa - tuotteesta tuotantoon. Hyödyntämällä teollisuuden hyväksi todettuja IT-mekanismeja, kuten toimintojen irrottamista tietystä laitteistosta, järjestelmiä voidaan laajentaa ohjelmistojen avulla ja hallita keskitetysti tarpeen mukaan jatkuvaa parantamista varten — keskeisiä virstanpylväitä tekoälypohjaiselle digitaaliselle yritykselle.

92% nähdä älykkäät tehdasratkaisut kilpailukyvyn avaimena

Valmistusjohtajat pitävät älykkäitä tehtaita kilpailukyvyn kannalta kriittisinä, mutta monet kamppailevat jäykkien prosessien kanssa. Ohjelmistopohjainen valmistus mahdollistaa joustavuuden tuotevaihtelujen ja nopeiden markkinoiden muutosten käsittelyyn.

85m Täyttämättömiä työpaikkoja maailmanlaajuisesti vuoteen 2030 mennessä

Työvoimapula vaikeuttaa ammattitaitoisten automaatioinsinöörien ja teollisuuden asiantuntijoiden löytämistä, ja erityisesti teknologia-ala vaikuttaa.

70% Itsenäisten ja infotainment-ohjelmistojen markkinaosuus

Autojen ohjelmisto- ja elektroniikkamarkkinat kasvavat merkittävästi vuoteen 2035 mennessä. Tekoälyllä on potentiaalia parantaa ohjelmistoominaisuuksia, jotka muodostavat 70 prosenttia markkinoiden kokonaiskoosta.

Ohjelmisto-määrittele se Siemensin avulla

Teollisuusautomaation ja ohjelmistojen #1 toimittajana yhdistämme syvän OT-asiantuntemuksen nykyaikaisiin IT-ominaisuuksiin, mikä mahdollistaa ohjelmistopohjaisen, kokonaisvaltaisen kehityksen tuotteesta tuotantoon. Tämä yhdistää ainutlaatuisesti todellisen ja digitaalisen maailman pysyäkseen jatkuvasti muuttuvan maailman tahdissa.