Drivetrain Analyzer Cloud Trial
Koe se itse ennen päätöksen tekemistä! Hyödynnä kolmen kuukauden ilmainen kokeilujakso pienjännitemoottorin tarkkailuun käyttämällä SIMOTICS CONNECT 400 -anturimoduulia alkutestausvaiheessa.
Yleiskatsaus
Esittelyssä Drivetrain Analyzer Cloud -paketti (entinen SIDRIVE IQ Fleet Package SC400 Trial), joka tarjoaa 3 kuukauden kokeilujakson. Tämän paketin avulla sinulla on pääsy Insights Hub -perusympäristöön, jossa on vuokralainen, ja resursseja, jotka on suunniteltu erityisesti yhden moottorikomponentin tai yleisen tärinäanturin resurssin seurantaan.Seuraa voimansiirron resursseja vaivattomasti Drivetrain Analyzer Cloud -palvelun avulla:Hanki toiminnan läpinäkyvyyttä kenttätietojen ja laskettujen KPI:iden avulla.Käytä yksityiskohtaista terveydentilaa, analyyttisiä analyysejä ja omaisuuden tilaa.Vastaanota automaattisia ilmoituksia ja hälytyksiä omaisuuden todellisen tilan perusteella.Lisäksi alustamme avulla voit virtuaalisesti edustaa organisaatiorakenteitasi tai tukea omia digitaalisia liiketoimintamallejasi.Huomaa, että useiden resurssien valvontaan Drivetrain Analyzer -sovelluksella tarvitaan täydentäviä omaisuuspaketteja.Drivetrain Analyzer Cloud Starter -tilaus uusitaan automaattisesti 12 kuukauden ajaksi, jos kokeilujaksoa ei peruuteta kolmen kuukauden käyttöjakson aikana. Lisätietoja saat tuotelomakkeesta
Hyödyt
Tärkeimmät ominaisuudet
- Kokonaisen moottorikannan visualisointi ja tiettyjen resurssien suodatus
- Yksityiskohtaiset moottori- ja käyttöomaisuustiedot ja dokumentaatio
- Moottorin käyttötietojen analysointi ja visualisointi
- Moottorin suorituskykyindikaattorien laskeminen ja toimittaminen
- Automaattisten hälytyssanomien kynnysarvot
- Lokikirja yhteenvetona kaikista omaisuuskohtaisista ilmoituksista ja hälytyksistä
- Omaisuuksiin liittyvä tuki ja yhteystiedot
Hyödyt
- Koko moottorikannan toiminnan avoimuus
- Optimoitu huollettavuus tilapohjaisen kunnossapidon avulla
- Moottorikannan suorituskyvyn parantaminen
- Omaisuuden lisääntynyt saatavuus
Vihjelinja
Kansainvälinen (englanti): +49 89 3803 5491 *
Saksa (saksa): +49 800 225 53 36 **
* Maksut vaihtelevat palveluntarjoajan ja maan tai alueen mukaan** Maksuton saksalaisista lankapuhelimista ja matkapuhelinverkoista; ulkomailta tulevat soittajat, käytä kansainvälistä numeroa