Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
Develco Pharma Schopfheimissa, Saksassa.

Ylittää korkeat odotukset

Uuden tuotantohallin rakentamiseen Schopfheimiin Develco Pharma etsi yhtenäistä kokonaisratkaisua. Jokaisen, joka valmistaa erittäin tehokkaita kipulääkkeitä, on tarjottava korkea turvallisuustaso, kattava palontorjunta ja erityinen rakennusautomaatioratkaisu laboratorioille.

Kaikki yhdestä lähteestä — Desigo CC

Jokaisella, joka valmistaa lääkkeitä, on korkea vastuu laadun ja luotettavuuden suhteen. Aivan kuten Develco Pharma GmbH. Se valmistaa lääkkeitä voimakkaan kivun hoitoon (opiaatit) Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Develco Pharma Schweiz AG perustettiin vuonna 2006 ja sen pääkonttori sijaitsee Prattelnissa. Vuodesta 2017 lähtien Schopfheimin tehtaalla Saksassa sijaitsevassa uudessa tuotantohallissa on valmistettu kipulääkkeitä ja tarkkaavaisuusvajeen (ADHD) lääkkeitä.

Teollinen katto palohälytyksellä, suuri hopeinen ilmanvaihtokanava johdoilla ja antureilla ja tikkaat taustalla.

Haaste

Uuden tuotantohallin rakentamiseen Schopfheimiin Develco Pharma etsi yhtenäistä kokonaisratkaisua erityistarpeisiin. Loppujen lopuksi jokaisen, joka valmistaa erittäin tehokkaita kipulääkkeitä, on tarjottava korkea turvallisuustaso, kattava palontorjunta ja erityinen rakennusautomaatioratkaisu laboratorioille. Ratkaisuja pitäisi pystyä seuraamaan ja käyttämään korkeamman tason johtamisjärjestelmää.

Ratkaisu

Kaksi näkökohtaa olivat ratkaisevia: luotettava ratkaisu yhdestä lähteestä ja kaikkien kauppojen hallintaalusta. Kaikki talotekniikkakaupat tulevat Siemensiltä. Desigo CC -hallintaalustamme valvoo ja ohjaa Desigo PX: n automaatioasemia ja käyttölaitteita sekä laboratorioratkaisua, tunkeutumishälytysjärjestelmää, kulunvalvontajärjestelmää, videovalvontajärjestelmää ja verkkoyhteensopivaa palohälytyspaneelia. Laboratorioissa käytetään erikoisratkaisuja, kuten rakenteellisia ääni- ja liiketunnistimia tai huoneolosuhteiden, kuten paineen, lämpötilan ja kosteuden, tallentamiseen.

Valkoisessa laboratoriotakissa oleva henkilö käyttää kynää vuorovaikutuksessa Siemensin teollisen kosketusnäytön kanssa metallisessa ohjauspaneelissa, alla olevilla painikkeilla.
Puhdastilalaboratorio, jossa on erilaisia ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ja valkoisia koneita, mukaan lukien suuri mustavalkoinen yksikkö, pienempi yksikkö, jossa on kirkas lieriömäinen komponentti, ja tietokonetyöasemat lasiseinän takana.

Hyöty

Räätälöimme turvallisuuden, palontorjunnan ja rakennusautomaation kokonaispaketin juuri tarpeisiin. Se täyttää täysin sekä asiakkaamme korkeat vaatimukset että viralliset vaatimukset. Desigo CC:n avulla kaikki rakennuksen työt ovat keskitetysti ohjattuja ja optimoituja. Asiakkaalle kaikki lähteestämme tarkoittaa: korkeaa tuotannon luotettavuutta, maksimaalista tehokkuutta ja kattavaa palvelua. Tämä luo täydellisen paikan hienostuneelle korkean teknologian lääkkeiden tuotannolle.

Monipuolinen rakennustekniikkaratkaisu

Icon Haken - alkuperäinen - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Desigo CC: n avulla voit varmistaa tulevaisuuden

Kaikkia järjestelmiä voidaan keskitetysti ohjata, ohjata ja valvoa kiinteistöjen hallinta-alustalla.

Icon Haken - alkuperäinen - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Teknologia erityisvaatimuksiin

Kaikki vaatimukset täyttyvät Desigo PX -rakennusautomaatiojärjestelmällä, CET-laboratorioautomaatiojärjestelmällä ja CMT-valvontajärjestelmällä.

Icon Haken - alkuperäinen - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Palontorjuntaratkaisu kattaa kaikki tapaukset

Sinteso FC 2040 -palohälytyspaneeli yhdessä moniarvoilmaisimien ja FDA241-savunpoistojärjestelmän kanssa takaavat optimaalisen palontorjunnan.

Icon Haken - alkuperäinen - cb13a5e8-c00b-4484-ac6b-ad31fc05a26c

Security-ratkaisu tarjoaa kattavan suojan

Turvallisuuden tarjoaa Transliner CIC2010 -tunkeutumishälytysjärjestelmä, jossa on Sipass-kulunvalvonta, MyTMA-ajankäsittely ja SinVR-videovalvonta.