Skip to main content
Tämä sivu näytetään automaattisella käännöksellä. Näytä sen sijaan englanniksi?
601d2184-5feb-44ca-b16a-e2d5aac4d550-develco-pharma-in-schopfheim-shero-2560x1440

Ylittää korkeat odotukset

Lääkevalmistuksessa vain paras riittää — Siemensin kattava rakennusautomaatio-, palontorjunta- ja turvateknologiapaketti on vaikuttava.

Kaikki yhdestä lähteestä — Desigo CC

Jokaisella, joka valmistaa lääkkeitä, on korkea vastuu laadun ja luotettavuuden suhteen. Aivan kuten Develco Pharma GmbH. Se valmistaa lääkkeitä voimakkaan kivun hoitoon (opiaatit) Euroopan ja Pohjois-Amerikan markkinoille. Develco Pharma Schweiz AG perustettiin vuonna 2006 ja sen pääkonttori sijaitsee Prattelnissa. Vuodesta 2017 lähtien Schopfheimin tehtaalla Saksassa sijaitsevassa uudessa tuotantohallissa on valmistettu kipulääkkeitä ja tarkkaavaisuusvajeen (ADHD) lääkkeitä.

fe9b3811-9b4b-442e-9482-d5fad610cafb-develco-pharma-in-schopfheim-2-1280x720

Haaste

Uuden tuotantohallin rakentamiseen Schopfheimiin Develco Pharma etsi yhtenäistä kokonaisratkaisua erityistarpeisiin. Loppujen lopuksi jokaisen, joka valmistaa erittäin tehokkaita kipulääkkeitä, on tarjottava korkea turvallisuustaso, kattava palontorjunta ja erityinen rakennusautomaatioratkaisu laboratorioille. Ratkaisuja pitäisi pystyä seuraamaan ja käyttämään korkeamman tason johtamisjärjestelmää.

Ratkaisu

Kaksi näkökohtaa olivat ratkaisevia: luotettava ratkaisu yhdestä lähteestä ja kaikkien kauppojen hallintaalusta. Kaikki talotekniikkakaupat tulevat Siemensiltä. Desigo CC -hallintaalustamme valvoo ja ohjaa Desigo PX: n automaatioasemia ja käyttölaitteita sekä laboratorioratkaisua, tunkeutumishälytysjärjestelmää, kulunvalvontajärjestelmää, videovalvontajärjestelmää ja verkkoyhteensopivaa palohälytyspaneelia. Laboratorioissa käytetään erikoisratkaisuja, kuten rakenteellisia ääni- ja liiketunnistimia tai huoneolosuhteiden, kuten paineen, lämpötilan ja kosteuden, tallentamiseen.

Hyöty

Räätälöimme turvallisuuden, palontorjunnan ja rakennusautomaation kokonaispaketin juuri tarpeisiin. Se täyttää täysin sekä asiakkaamme korkeat vaatimukset että viralliset vaatimukset. Desigo CC:n avulla kaikki rakennuksen työt ovat keskitetysti ohjattuja ja optimoituja. Asiakkaalle kaikki lähteestämme tarkoittaa: korkeaa tuotannon luotettavuutta, maksimaalista tehokkuutta ja kattavaa palvelua. Tämä luo täydellisen paikan hienostuneelle korkean teknologian lääkkeiden tuotannolle.

Monipuolinen rakennustekniikkaratkaisu korkeimmalle

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Saatavuussyvänsininen-640x360

Desigo CC: n avulla voit varmistaa tulevaisuuden

Kaikkia järjestelmiä voidaan keskitetysti ohjata, ohjata ja valvoa kiinteistöjen hallinta-alustalla.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Saatavuussyvänsininen-640x360

Teknologia erityisvaatimuksiin

Kaikki vaatimukset täyttyvät Desigo PX -rakennusautomaatiojärjestelmällä, CET-laboratorioautomaatiojärjestelmällä ja CMT-valvontajärjestelmällä.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Saatavuussyvänsininen-640x360

Palontorjuntaratkaisu kattaa kaikki tapaukset

Sinteso FC 2040 -palohälytyspaneeli yhdessä moniarvoilmaisimien ja FDA241-savunpoistojärjestelmän kanssa takaavat optimaalisen palontorjunnan.

CB13A5E8-C00B-4484-AC6B-AD31FC05A26C-HAKEN-Saatavuussyvänsininen-640x360

Security-ratkaisu tarjoaa monipuolisen suojan

Turvallisuuden tarjoaa Transliner CIC2010 -tunkeutumishälytysjärjestelmä, jossa on Sipass-kulunvalvonta, MyTMA-ajankäsittely ja SinVR-videovalvonta.

Saatat olla kiinnostunut myös

25f59683-d4e1-469b-a299-b42491f1b37f-rakennuspalvelut-640x360

Building Services

Rakennuspalvelut auttavat sinua saamaan enemmän irti rakennuksestasi. Rakennustietojen avulla voit parantaa rakennustoimintaa.

FE19D68A-BCA4-4B52-B1D4-17B202448B80-AVAIN-Visuaalinen paloturvallisuusdigitaaliset palvelut-640x360

Palontorjunta

Suojaa ihmisiä, omaisuutta ja rakennuksia — ympäri vuorokauden, 365 päivää vuodessa. Pilvipohjaisten teknologioiden ja monen vuoden kokemuksemme palontorjunta-alalta.

B1FB841F-085D-4422-9B3A-5CE9A0F7CC9E-RakennusX-kortti-640X360

Turvallisuus

Security-ratkaisut auttavat suojaamaan rakennustasi ja sen käyttäjiä, mutta myös luovat lisäarvoa yrityksellesi.

fe8e86f32d633b53339511337963f3ecb4852128-ba-apollo-640x360

Automaatio ja kiinteistöjen ohjaus

Kattava taloautomaatiojärjestelmävalikoimamme antaa meille mahdollisuuden räätälöidä ratkaisuja kunkin projektin erityistarpeisiin. Avoimuus ja joustavuus ovat kaikkien järjestelmiemme perusperiaatteet.