LOKAKUU 2022
Nämä ovat ratkaisevia aikoja tuulienergian kannalta Euroopassa. Tuulipuistoilla on ratkaiseva rooli paitsi Pariisin sopimuksessa asetettujen ilmastotavoitteiden saavuttamisessa myös maanosan energiavarmuuden varmistamisessa monipuolistamalla energialähteitä ja vähentämällä riippuvuutta tuontilähteistä.
Tuulienergia ei kuitenkaan vielä hyödynnä täyttä potentiaaliaan. Lupapullonkaulat ja maailmanlaajuiset toimitusketjuongelmat merkitsivät sitä, että vuonna 2021 vain Eurooppaan asennettiin 17 GW tuulienergiaa — alle puolet siitä, mitä EU tarvitsee saavuttaakseen vuoden 2030 ilmastotavoitteensa.
Uusien tuulienergiahankkeiden tukeminen on tärkeämpää kuin koskaan, minkä vuoksi Siemens on erityisen ylpeä voidessaan mahdollistaa uudet, merkittävät tuuliprojektit, kuten Hornsea 2 -merituulivoimala Isossa-Britanniassa — maailman suurin toiminnassa oleva tuulipuisto.
Siemens Financial Services (SFS) tuki asiakastamme Ørstediä toimittamalla yli 1,3 GW energiaa yli 1,4 miljoonaan kotiin, mikä vastaa koko Manchesterin kaupungin sähköä.
Siemens Bankin kautta SFS tarjosi älykästä rahoitusta ja tuki SFS:n ja Siemens Gamesa Renewable Energian (SGRE) avainasiakasta.
Hornsea 2 -tehdas on keskeinen osa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamista vuoteen 2035 mennessä.
Energiahuollon ja -turvallisuuden jatkuvan maailmanlaajuisen kriisin myötä Hornsea 2 antaa merkittävän panoksen kestävän ja turvallisen energian tarjoamiseen Yhdistyneen kuningaskunnan koteihin.
Lisäksi hanke on rakentamisen aikana luonut noin 2 000 työpaikkaa ja lisää 130 työpaikkaa käyttöiän aikana.

Hanke vahvistaa SFS:n aseman johtavana vihreän kentän uusiutuvien hankkeiden rahoittajana ja perustuu Ørstedin ja SFS:n ja SGRE:n vahvaan suhteeseen.
SFS:ää pyydettiin velkarahoitusprosessin varhaisessa vaiheessa liittymään pankkien klubiin velkarahoituksessa, kun taas SGRE toimitti 165 8 MW:n turbiinia sekä palvelusopimuksen. Hornsea 2 on erinomainen lisä johtavaan merituulivalikoimaamme ja selkeä vahvistus SFS:n sitoutumisesta kestävään projektirahoitukseen.
Ja se ei ole läheskään ainoa esimerkki siitä, miten SFS tukee energiamuutosta. Se rahoittaa myös Ørstedin Borkum Riffgrund 3 -merituulipuistoa Saksan pohjoisrannikolla.
Siemens Bank osallistuu Saksan ensimmäisen tukivapaan merituulipuiston pitkäaikaiseen rahoitukseen, ja SFS toimii valtuutettuna pääjärjestäjänä yhdessä seitsemän muun lainanantajan kanssa. Kun se on otettu käyttöön, 900 MW:n tuulipuisto on Saksan suurin merituulipuisto, jossa on 83 Siemens Gamesan toimittamaa 11 MW:n turbiinia.