Tutustu tarkoitukseemme, strategiaamme ja ONE Tech -yritysohjelmaan. Tämä kattava diakansi tarjoaa myös yksityiskohtaisia tietoja keskeisistä tosiasioista ja luvuista sekä yleiskatsauksen monipuolisista liiketoiminnoistamme ja palveluistamme.
Yhdistämällä todellisen ja digitaalisen maailman voimme auttaa nopeuttamaan sekä digitalisaatiota että kestävää kehitystä - jotta asiakkaistamme ympäri maailmaa voi tulla kilpailukykyisempiä, sinnikkäämpiä ja kestävämpiä.

Tutustu tarkoitukseemme, strategiaamme ja ONE Tech -yritysohjelmaan. Tämä kattava diakansi tarjoaa myös yksityiskohtaisia tietoja keskeisistä tosiasioista ja luvuista sekä yleiskatsauksen monipuolisista liiketoiminnoistamme ja palveluistamme.
Nykyään teknologiamme ovat kaikkialla — ne antavat asiakkaille mahdollisuuden, inspiroivat työntekijöitä ja muokkaavat maailmaa, jossa haluamme elää.
asiakkaillemme
asiakkaiden välttämänä kumulatiivisesti vuodesta 2025
Edistämme luottamuksen kulttuuria, noudatamme eettisiä normeja ja käsittelemme tietoja huolellisesti. Hallinnossa käytämme huippuluokan järjestelmiä tehokkaaseen ja vastuulliseen liiketoimintaan.

Yhdistämme globaalit standardit paikallisten markkinoiden asiantuntemukseen. Yli 200 maassa. Näitä ovat alueelliset pääkonttorit, innovaatiokeskukset ja tuotantolaitokset Euroopassa, Amerikassa, Aasian ja Tyynenmeren alueella sekä Lähi-idässä ja Afrikassa.
Yksi TIME:n ja Statistan maailman parhaista yrityksistä vuodelle 2025
Yksi maailman parhaista yrityksistä työskennellä Forbesin vuoden 2025 rankingissa.
Parannettu kahdella sijalla globaalissa Interbrandin rankingissa 2025.
Edistämme monimuotoisuutta, tasa-arvoa, osallisuutta ja yhteisön kehittämistä yhteenkuuluvuuden tunteen luomiseksi. Samalla annamme ihmisille mahdollisuuden pysyä joustavina ja merkityksellisinä pysyvästi muuttuvassa ympäristössä.

Kunnioitusta. Suvaitsevaisuutta. Avoimuutta. Monimuotoisuutta. Nämä ovat kulmakiviä, jotka ovat ohjanneet menestystämme ja vahvistavat meitä jatkossakin tulevaisuuteen. Yhteistyössä yli 30:n merkittävän saksalaisen yrityksen kanssa työllistämme yhdessä 1,7 miljoonaa erilaista henkilöä eri puolilla Saksaa, jotka kaikki lyöttäytyvät yhteen yhtenäisen Euroopan puolesta. Yhteinen sitoutumisemme torjuu populismia ja tukee avointa, monimuotoista yhteiskuntaa vaurautemme perustana.