Miks Opcenter APS?
Opcenter täiustatud planeerimise ja ajakava tarkvara saab kasutada pikaajaliseks strateegiliseks planeerimiseks (kuud ja aastad), keskmise tähtajaga taktikaliseks planeerimiseks (nädalad) ning üksikasjalikuks järjestamiseks ja ajakava koostamiseks.
+25% Tootlikkus
Tuvastage kitsaskohad, vähendage seadistusaega. Suurendage masinate ja tööriistade kasutamist. Vähendage pooleliolevat tööd.
-50% Inventuur
Vähendage jäätmeid. Puudused on hõlpsasti tuvastatud. Optimeerige materjalivoogu ja tootmise sünkroniseerimist.
+50% Õigeaegne kohaletoimetamine
Suurendage kättesaadavust ja tõhusust. Vähendage tarneaega. Parandage prognooside järgimist.
Looduslik

Using Opcenter APS to reduce production planning process from three days to two hours with greater reliability
Ettevõte:Natural One
Tööstus:Consumer products & retail
Asukoht:Sao Paulo, Brazil
Siemens Tarkvara:Opcenter APS
Õige lahendus teie sidusrühmadele
Operatsioonijuhid
Täpsed ennustused aitavad rahuldada tootmisnõudlust, hoida madalat laotaset ja suurt kasutamist. Paindlikkus aitab teil viimase hetke taotluste täitmiseks plaane muuta.
Müük
Vastake kiiresti klientide taotlustele ja hoidke kliente õnnelikuna, kaotamata kontrolli planeerimise üle. Tea, kuidas tasakaalustada ja tähtsustada tootmisvõimsust ja piiranguid.
Rahandus
Hoidke kulude üle kontrolli ja mõistke, kuidas planeerimise muudatused mõjutavad tõhusust ja varusid. Mõista, kuidas uued varad ja ressursid mõjutavad tootmisnäitajaid.
Tutvuge Opcenter APS APS-i toodetega
Opcenter täiustatud planeerimine ja ajakava pakub kohandatavat tooteplaneerimist ja ajakava. See suurendab ressursside kasutamist ja õigeaegset kohaletoimetamist, vähendades varusid ja jäätmeid.
Järgmise põlvkonna koostöö Teamcenter Share'iga
Teamcenter Share pakub koheselt, turvaliselt ja hõlpsalt koostööd kolleegide, partnerite ja klientidega Siemensi järgmise põlvkonna pilvepõhise koostöölahenduse Teamcenter Share abil.