Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué SIMATIC WinCC Unified PC?

SIMATIC WinCC Unified PC ofrece escalabilidad, conectividad y archivado de gran alcance prácticamente ilimitados, complementados con múltiples opciones, así como interfaces abiertas y estandarizadas para una evaluación flexible de datos e integración de TI. Es una oferta de sistemas HMI y SCADA consistente, segura y confiable

  • un ilimitado número de puntos de datos,
  • Basado en SQL archivo de datos,
  • a sistema redundante para una mayor disponibilidad, y
  • clientes ilimitados para acceso remoto.

Beneficios clave

Disponibilidad

SIMATIC WinCC Unified PC ofrece un nivel excepcionalmente alto de disponibilidad desde el primer momento. La opción WinCC Unified Redundancy aumenta aún más la disponibilidad a través de estaciones de PC unificadas redundantes para una operatividad ininterrumpida.

Flexibilidad

Acceda a las interfaces de Open Runtime utilizando scripts java y aplicaciones propias o amplíe la funcionalidad estándar mediante controles web personalizados que se integran sin problemas en el tiempo de ejecución de SIMATIC WinCC Unified PC.

Integración

WinCC Unified PC ofrece un intercambio seguro de datos entre el taller y el mundo de TI a través de OPC UA o GraphQL. La conectividad con corredores MQTT (publicar/suscribirse) permite el intercambio de datos en tiempo real junto con arquitecturas de espacio de nombres unificado (UNS).

Capacidades destacadas

Ensambly-line Control-Wincc-Contenedor unificado para tabletas y tarjetas de mano

Acceso ilimitado a la web

Los clientes web sin mantenimiento permiten el acceso remoto directo a través de un navegador web. Los protocolos de comunicación están encriptados y, junto con los certificados, garantizan la máxima seguridad contra el acceso no autorizado. La facilidad de uso uniforme en todas las plataformas y servicios ayuda a garantizar una eficiencia operativa óptima para todos los usuarios y roles dentro de su organización.

Clientes unificados WinCC >

Archivado escalable y a largo plazo

WinCC Unified PC ofrece trazabilidad con funcionalidad de registro incorporada y una facilidad de uso excepcional. Dependiendo de los requisitos y la aplicación, se puede archivar la información de proceso relevante individual o a largo plazo, también para cumplir con las buenas prácticas de fabricación. Los métodos de compresión sin pérdida integrados garantizan el máximo rendimiento utilizando requisitos mínimos de memoria.

Registro unificado de WinCC >

Almacenamiento de Database unificado WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Certificación SIMATIC WinCC Unified ResCon Visual

Administración automatizada de los recursos de energía, gas y medios

SIMATIC WinCC Unified ResCon es un sistema integrado de gestión de carga para recursos como electricidad, gas o medios. La solución monitorea los límites de energía contractuales, calcula tendencias y controla automáticamente a los consumidores, generadores y sistemas de almacenamiento para evitar picos de carga. ResCon permite la supervisión, el análisis y la generación de informes de eficiencia, lo que permite la transparencia y la reducción de costos.

Sistema de gestión de datos de energía certificado TÜV — para informes ISO 50001
Descargue el certificado >

Colaboración en configuraciones distribuidas

La opción Colaboración permite a los usuarios vincular de manera eficiente los paneles HMI Unified Comfort Panels y las estaciones unificadas WinCC basadas en PC en TIA Portal para la colaboración de pantallas, alarmas e indicadores clave de rendimiento (KPI). La colaboración ayuda a identificar el potencial de optimización mediante la configuración de KPI y operandos de estaciones vinculadas en tiempo de ejecución y al evaluar los mensajes de las estaciones unificadas WinCC en el control de mensajes en tiempo de ejecución.

Colaboración unificada WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Archivado de datos a largo plazo

El complemento SIMATIC WinCC Unified Data Hub proporciona a los usuarios una solución totalmente integrada para el almacenamiento central y a largo plazo de datos del taller, ofreciendo una potente opción de base de datos para archivar grandes volúmenes de datos durante períodos muy largos. Los usuarios pueden definir qué datos deben ser registrados y durante cuánto tiempo deben almacenarse, y pueden exportar y compartir datos para análisis e informes.

Servidor de concentrador de datos de SIMATIC WinCC Unified PC >

Encuentre más información (PDF) >

Noticias SIMATIC WinCC Unified

Manténgase actualizado y reciba las últimas noticias y ofertas especiales de SIMATIC WinCC Unified, como atractivos paquetes de inicio.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Descubra cómo otros utilizan WinCC Unified PC

Select...

Conexión de la gestión de producción y los sistemas MES

Teletronic reemplazó las HMIs de máquinas aisladas por una plataforma SCADA centralizada, lo que permite una integración MES sin problemas, una gestión de producción optimizada, información sobre el rendimiento en tiempo real y una mayor eficiencia del operador.

La pantalla SCADA muestra el desempeño en Teletronic S.r.l.

Preguntas frecuentes

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Cybersecurity para la industria

Información de Security

Para proteger las plantas, sistemas, máquinas y redes contra las amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad industrial holístico y de vanguardia. Los productos y soluciones de Siemens solo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre seguridad industrial, visite.