Skip to main content
Para mostrar esta página se usa traducción automática. ¿Ver en inglés en su lugar?

¿Por qué PC unificada simatic wincc?

PC unificada simatic wincc ofrece una escalabilidad, conectividad y un archivo potente virtualmente ilimitados complementados con múltiples opciones, así como interfaces abiertas y estandarizadas para la evaluación flexible de datos y la integración de TI. Es una oferta de sistemas HMI y SCADA consistente, segura y confiable

  • un ilimitado número de puntos de datos,
  • Basado en SQL archivo de datos,
  • a sistema redundante para una mayor disponibilidad, y
  • clientes ilimitados para acceso remoto.

Beneficios clave

Disponibilidad

La PC unificada simatic wincc ofrece un nivel excepcionalmente alto de disponibilidad desde el primer momento. La opción WinCC Unified Redundancy aumenta aún más la disponibilidad a través de estaciones de PC unificadas redundantes para una operatividad ininterrumpida.

Flexibilidad

Acceda a las interfaces de Open Runtime utilizando scripts java y aplicaciones propias o amplíe la funcionalidad estándar a través de controles web personalizados que se integran sin problemas en el tiempo de ejecución PC unificada simatic wincc.

Integración

WinCC Unified PC puede actuar como plataforma de integración, vinculando datos de producción con el mundo de TI a través de las interfaces OPC UA y GraphQL abiertas y estandarizadas.

Capacidades destacadas

Ensambly-line Control-Wincc-Contenedor unificado para tabletas y tarjetas de mano

Acceso ilimitado a la web

Los clientes web sin mantenimiento permiten el acceso remoto directo a través de un navegador web. Los protocolos de comunicación están encriptados y, junto con los certificados, garantizan la máxima seguridad contra el acceso no autorizado. La facilidad de uso uniforme en todas las plataformas y servicios ayuda a garantizar una eficiencia operativa óptima para todos los usuarios y roles dentro de su organización.

Clientes unificados WinCC >

Archivado escalable y a largo plazo

WinCC Unified PC ofrece trazabilidad con funcionalidad de registro incorporada y una facilidad de uso excepcional. Dependiendo de los requisitos y la aplicación, se puede archivar la información de proceso relevante individual o a largo plazo, también para cumplir con las buenas prácticas de fabricación. Los métodos de compresión sin pérdida integrados garantizan el máximo rendimiento utilizando requisitos mínimos de memoria.

Registro unificado de WinCC >

Almacenamiento de base de datos unificado WinCC >

d8d24feb-b354-4ac9-a182-800b7294cbcc-WinCC-Unified-Trend-Alarm-1280x720
Simatic wincc unificado ResCon certificación Visual

Administración automatizada de los recursos de energía, gas y medios

simatic wincc unificado ResCon es un sistema integrado administración de carga para recursos como electricidad, gas o medios. La solución monitorea los límites de energía contractuales, calcula tendencias y controla automáticamente a los consumidores, generadores y sistemas de almacenamiento para evitar picos de carga. ResCon permite la supervisión, el análisis y la generación de informes de eficiencia, lo que permite la transparencia, la reducción de costos y la producción sostenible.

Sistema de gestión de datos de energía certificado por TÜV, según ISO 50001
Descargue el certificado >

Colaboración en configuraciones distribuidas

La opción Colaboración permite a los usuarios vincular eficientemente los paneles HMI Unified Comfort Panels y las estaciones unificadas WinCC basadas en PC en el portal tia para la colaboración de pantallas, alarmas e indicadores clave de rendimiento (KPI). La colaboración ayuda a identificar el potencial de optimización mediante la configuración de KPI y operandos de estaciones vinculadas en tiempo de ejecución y al evaluar los mensajes de las estaciones unificadas WinCC en el control de mensajes en tiempo de ejecución.

Colaboración unificada WinCC >

9200ed1e-f514-4262-b2cd-4e6b63a9d218-wincc-unified-collaboration-overview-machines-in-lines-1280x760
SCADA

Archivado de datos a largo plazo

El complemento simatic wincc unificado Data Hub proporciona a los usuarios una solución totalmente integrada para el almacenamiento central y a largo plazo de datos del taller, ofreciendo una potente opción de base de datos para archivar grandes volúmenes de datos durante períodos muy largos. Los usuarios pueden definir qué datos deben ser registrados y durante cuánto tiempo deben almacenarse, y pueden exportar y compartir datos para análisis e informes.

Servidor de concentrador de datos PC unificada simatic wincc >

Encuentre más información (PDF) >

noticias simatic wincc unificado

Manténgase actualizado y obtenga las últimas noticias simatic wincc unificado y ofertas especiales, como atractivos paquetes de inicio.

de298069-bdc6-4f3e-8ce1-1e495d0780f6-wincc-unified-news-visual-640x480

Descubra cómo otros utilizan WinCC Unified PC

Select...

Conexión de la gestión de producción y los sistemas MES

Teletronic reemplazó las HMIs de máquinas aisladas por una plataforma SCADA centralizada, lo que permite una integración MES sin problemas, una gestión de producción optimizada, información sobre el rendimiento en tiempo real y una mayor eficiencia del operador.

Panel de información general de la línea teletronic de referencia

Preguntas frecuentes

Explore recursos adicionales y productos relacionados

Un diagrama que muestra una fábrica con un escudo de Ciberseguridad sobre ella, que indica operaciones industriales seguras.

Ciberseguridad para la industria

información de seguridad

Para proteger las plantas, sistemas, máquinas y redes contra las amenazas cibernéticas, es necesario implementar y mantener continuamente un concepto de seguridad industrial holístico y de vanguardia. los productos y soluciones de Siemens sólo forman un elemento de ese concepto. Para obtener más información sobre seguridad industrial, visite.