¿Por qué SIMATIC WinCC Unified for Industrial Edge?
WinCC Unified for Industrial Edge combina la capacidad de rendimiento de SIMATIC WinCC Unified con la flexibilidad y capacidad de expansión del ecosystem Industrial Edge.
- Combine una HMI en toda regla con la flexibilidad del entorno IE con adquisición de datos integrada, registro de datos, alarma instantánea y una cómoda interfaz de usuario para ofrecer la máxima transparencia con una usabilidad consistente y un análisis directo.
- SIMATIC HMI como aplicación: Supervise y controle su máquina a través de WinCC Unified para Industrial Edge con todos los navegadores compatibles con HTML5
- Utilice TIA Portal para crear o actualizar proyectos y descargarlos en línea o fuera de línea.
- La ingeniería, puesta en marcha y mantenimiento de plantas distribuidas globalmente se vuelven aún más eficientes con aplicaciones administradas centralmente.