Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su 3AK7 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué los disyuntores de vacío 3AK7?

El disyuntor de vacío 3AK7 de Siemens es el disyuntor compacto y polivalente que su red de media tensión estaba esperando. Diseñado para aplicaciones especiales en las que el rendimiento, la fiabilidad y la eficiencia del espacio son importantes, el 3AK7 cubre la conmutación del generador según el IEC/IEEE 62271-37-013, las tareas de alta corriente y las operaciones de conmutación frecuentes, todo ello dentro de las mismas dimensiones externas estandarizadas para simplificar la planificación, las piezas de repuesto y la instalación.

  • hasta 17,5 kV
  • hasta 50 kA
  • hasta 4000 A
  • hasta 30 000 operaciones

Ventajas clave

Todo en uno

Simplifique las compras y el inventario mediante el uso de un dispositivo para tres aplicaciones.

Ahorra espacio

Liberar sala de conmutadores y acelerar las modernizaciones.

Durabilidad

Hasta 30 000 operaciones de conmutación con un mantenimiento sencillo.

Funcionalidades destacadas