Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su 3AH3 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué disyuntores de vacío 3AH3?

El 3AH3 es un disyuntor de vacío de alto rendimiento diseñado para satisfacer las crecientes demandas de energía mundiales y las necesidades de la industria moderna. Diseñado para redes de media tensión de hasta 40,5 kV, el 3AH3 gestiona corrientes de carga continua de hasta 8000 A y resiste corrientes de cortocircuito de hasta 72 kA, lo que ofrece una protección sólida cuando más importa.

  • hasta 40,5 kV
  • hasta 72 kA
  • hasta 8000 A
Disyuntor de vacío MV para altas corrientes, 3 AH 33 hasta 40,5 kV, atrás

Ventajas clave

Rendimiento máximo

Gestiona las corrientes de carga y fallo más altas para una protección sólida.

Instalación flexible

Montaje vertical y horizontal con un rendimiento térmico optimizado.

Máxima fiabilidad

Diseño libre de mantenimiento para un funcionamiento continuo y unos costes predecibles del ciclo de vida.

Contenido relacionado