Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué los disyuntores ferroviarios 3AH47?

Los disyuntores de vacío 3AH47 de Siemens están diseñados para la electrificación de líneas ferroviarias y ofrecen la robustez y la seguridad que los operadores exigen para las subestaciones de tracción y las plantas de alimentación. Basado en la comprobada plataforma modular 3AH, el 3AH47 combina la fiabilidad de una amplia gama comprobada sobre el terreno con la flexibilidad necesaria para cubrir las necesidades de tracción mundiales.

  • hasta 27,5 kV
  • hasta 50 kA
  • hasta 2500 A
  • hasta 60 000 operaciones
Disyuntor de vacío MV para aplicaciones ferroviarias, unipolar 3AH47, hasta 27,5 kV, frontal

Ventajas clave

Compatibilidad global

Cubre sistemas de 16,7, 25 y 50/60 Hz para proyectos de electrificación en todo el mundo.

Alta durabilidad

Hasta 60 000 operaciones de conmutación con un mantenimiento sencillo.

Eliminación rápida de fallos

Disparar el condensador opcional para salvar su red.