Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su 3AH4 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué 3AH4 para operaciones frecuentes?

Diseñados específicamente para aplicaciones que exigen un gran número de operaciones de conmutación, los disyuntores 3AH4 de Siemens para operaciones frecuentes ofrecen una resistencia de nivel industrial con un mantenimiento mínimo. Su tecnología de interruptores de vacío permite hasta 45 000 operaciones de conmutación sin mantenimiento. Con el mantenimiento programado, el 3AH4 restaura todo el rendimiento para otras 45 000 operaciones, lo que lleva a una capacidad total de ciclo de vida de 90 000 operaciones de conmutación.

  • hasta 24 kV
  • hasta 40 kA
  • hasta 3150 A
  • hasta 90 000 operaciones
Disyuntor de vacío MV para operaciones frecuentes, 3AH42 hasta 24 kV, atrás

Ventajas clave

Alta durabilidad

Hasta 90 000 operaciones de conmutación con un mantenimiento sencillo.

Mantenimiento predecible

Los intervalos de servicio claros reducen las sorpresas y simplifican la planificación.

Menores costes de operación

Menos piezas de repuesto para ahorrar de forma sostenida a lo largo del ciclo de vida.

¿Está buscando un rompehorno de arco?

Más información sobre nuestra gama de productos 3AH4 para aplicaciones en hornos de arco.

Disyuntor de vacío MV para hornos de arco, 3AH43 de hasta 40 kA, 40,5 kV, 4.000 A, frontal