Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona sentada frente al portátil mostrando el configurador SIPROTEC 5

¿Quiere su 3AH3 en menos de 60 segundos?

Personalice el producto perfecto con unos pocos clics y con una visualización 3D del producto en tiempo real.

¿Por qué los disyuntores de vacío 3AH36/37/38?

Los disyuntores generadores 3AH36/37/38 de Siemens están diseñados para proteger el elemento más crítico de cualquier central eléctrica: el generador. Si bien los equipos convencionales no suelen gestionar las crecientes demandas de las corrientes cercanas a la falla del generador, nuestra gama de generadores 3AH3 está diseñada específicamente para satisfacer exactamente estas demandas.

Los disyuntores 3AH36/37/38 también son la elección perfecta cuando se trata de aplicaciones que requieren gestionar altas corrientes de carga continua y altas capacidades de resistencia a corrientes de cortocircuito.

  • hasta 24 kV
  • hasta 110 kA
  • hasta 15 000 A
Disyuntor de vacío con generador MV, 3AH37, hasta 72 kA, 4.000 A, sitio

Ventajas clave

Protección superior

Probado según los estándares de generadores IEC/IEEE para una protección fiable.

Rendimiento confiable

Basado en décadas de experiencia en conmutación de aspiradoras de Siemens.

Preparado para el futuro

Las puntuaciones más altas gestionan la creciente demanda de red sin costosas mejoras.