Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Distribución de energía fiable para un estadio multifuncional

El nuevo estadio multifuncional de Múnich es la nueva sede del EHC Red Bull Múnich, campeón de hockey sobre hielo, y del equipo de baloncesto del FC Bayern de Múnich. Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH es responsable de la ingeniería eléctrica de este proyecto, con el apoyo experto de Siemens como socio.

Desafío: alta disponibilidad y máxima fiabilidad

Con su iluminación, control de temperatura del hielo y aire acondicionado, un estadio de alta tecnología para hockey sobre hielo y otros deportes tiene requisitos de energía particularmente altos. Esto debe garantizarse mediante una fuente de alimentación potente, eficiente y disponible de forma continua. Al mismo tiempo, la solución debe adaptarse perfectamente al proyecto general, tanto en la fase de planificación como durante la operación. Para ello, es crucial contar con una solución fiable y comprobada.

Al seleccionar un socio fiable para la fuente de alimentación de la gama de media y baja tensión para el proyecto SAP Garden, valoramos mucho tener un sistema general que fuera compacto y coherente. Era especialmente importante elegir un sistema de distribución de energía con el que ya estuviéramos familiarizados y en el que pudiéramos confiar sin dudarlo. Por eso optamos por las soluciones de Siemens.
Christian Deser, director del proyecto Claus Heinemann

Acerca de HEINEMANN ROAD TO SAP GARDEN

Se está construyendo un nuevo estadio multifuncional en el Parque Olímpico de Múnich, el SAP Garden, que será la nueva sede del club de hockey sobre hielo EHC Red Bull de Múnich. Con más de 22 000 metros cuadrados, será un estadio versátil con espacio no solo para más de 11 500 espectadores sentados y de pie, sino también para varias áreas de entrenamiento. Con más de 120 años de experiencia, Heinemann es ideal para la expansión electrotécnica del proyecto. Como empresa eléctrica certificada, está implementando soluciones innovadoras que se adaptan a todos los requisitos de ingeniería eléctrica del complejo.

Select...
087838e6-0dee-4094-852b-5d6460156ae8--referenz-heinemann-sap-drohne

El estadio de alta tecnología SAP Garden está ubicado en el corazón de Múnich.

84fcb651-0939-408f-b567-48f6049ee99f--referenz-heinemann-sap-baustelle-raenge

Claus Heinemann Elektroanlagen GmbH: Muchos años de experiencia en SAP Garden

Como instalador especializado para el sector de la ingeniería eléctrica, heinemann es responsable de toda la planificación, instalación y mantenimiento de la fábrica y el montaje de los sistemas eléctricos. Además de suministrar los sistemas eléctricos, los sistemas de TI, la corriente de alta y baja tensión y la tecnología de transmisión de TV, heinemann también es responsable de las áreas relacionadas con la seguridad, que incluyen los sistemas de alarma de incendio y alarma de voz, los sistemas de vigilancia de vídeo y seguridad, los sistemas de alarma de intrusos y el centro de control del departamento de policía y bomberos.

Nuestra solución: sistemas modulares y flexibles perfectamente coordinados

Heinemann opta por nuestras soluciones comprobadas, duraderas y probadas según los estándares. Estos incluyen los sistemas de media tensión NXAIR C, las placas de distribución de energía de baja tensión SIVACON S8 y los sistemas de troncales de barras colectoras SIVACON 8PS. Los sistemas modulares se combinan para formar una solución integrada. Durante la fase de planificación, la gama de software SIMARIS garantiza que la planificación del suministro de energía se adapte perfectamente al resto del proceso de planificación del edificio.

8bfa5edb-84a7-441d-a6ad-170b99a51d74--referenz-heinemann-sap-nxair-c

Conmutador de media tensión NXAIR C

Dos conmutadores NXAIR C de media tensión con aislamiento de aire, cada uno con una potencia de 5 MW, ofrecen un alto nivel de seguridad de suministro para el ámbito de la alta tecnología, una protección personal y cumplen con los requisitos de la norma IEC 62271-200.

383329f8-7ec1-4876-a63a-734e6ea6d710--referenz-heinemann-sap-sivacon-s8

Placa de distribución de energía de baja tensión SIVACON S8

La placa modular de distribución de energía de bajo voltaje SIVACON S8 se instala en el ámbito multifuncional con un diseño de doble frente compacto y que ahorra espacio. Los sistemas también tienen una configuración redundante.

386ef90b-79fa-4aa0-864a-79fa59ec90b2--referenz-heinemann-sap-sivacon-8ps

Sistemas troncales de barras colectoras SIVACON 8PS

Los sistemas troncales de barras colectoras SIVACON 8PS garantizan una distribución de energía fiable desde las placas de distribución de baja tensión. Impresionan por su alta resistencia a los cortocircuitos y su baja carga de fuego.

Eficiencia y alta calidad durante la planificación

El panorama de herramientas de SIMARIS ayuda a los planificadores eléctricos de Heinemann a implementar soluciones digitales, seguras y eficientes. Las herramientas de planificación SIMARIS no solo contribuyen a ahorrar tiempo y costes en la planificación y la configuración, sino que también ayudan a aumentar la eficiencia de la operación y el mantenimiento. Los datos BIM se pueden extraer de SIMARIS tanto según lo planeado como según lo construido. Esto significa que los gemelos del sistema digital se pueden integrar sin problemas en los gemelos del edificio digital.

8cc71e91-35ff-461f-88d9-21beeb950cb9--referenz-heinemann-sap-planung

Ventajas: fuente de alimentación fiable gracias a soluciones potentes e integradas

Los planificadores, operadores, organizadores de eventos y visitantes se benefician de las fiables soluciones de suministro de energía. El compacto sistema troncal de barras colectoras permite utilizar el espacio disponible de forma eficiente, lo que reduce los costes de inversión.