Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

SIRIUS Seguridad integrada

Llevamos la seguridad a los controles industriales. Desde la detección hasta la evaluación y la reacción, explore nuestras innovaciones en cada etapa de la cadena de seguridad. Al integrar la seguridad directamente en los componentes de nuestro circuito principal, reducimos el cableado auxiliar y le ayudamos a ahorrar espacio a la vez que simplificamos el diseño del sistema.

Seguridad integrada

SIRIUS Safety Integrated aporta seguridad a todos los niveles de sus controles industriales.

  • Los pulsadores e interruptores de posición de parada de emergencia detectan el peligro
  • Los interruptores de seguridad mantienen las puertas cerradas
  • Los relés de seguridad evalúan las señales más esenciales
  • Los contactores a prueba de fallos, los arrancadores de motor y los arrancadores suaves detienen las máquinas de forma segura

Todo con menos cables, porque la seguridad está integrada.

Persona que utiliza un ordenador de sobremesa que muestra una interfaz de control industrial en un entorno de oficina.

Reducir el cableado y los componentes

La seguridad integrada directamente en los contactores, los arrancadores de motor y los arrancadores suaves reduce los esfuerzos de cableado y ahorra espacio en el armario.

Simplifique la configuración de seguridad

La parametrización rápida e intuitiva directamente en los dispositivos facilita la implementación de las aplicaciones de seguridad básicas, sin software de ingeniería.

Escalar la seguridad del sensor a la carga

Una cartera completa cubre toda la cadena de seguridad, desde la detección y la evaluación hasta la reacción segura.

Lo más destacado de las funciones de seguridad integradas

Funcionalidad de seguridad de SIRIUS: parada de emergencia flexible

Soluciones flexibles de parada de emergencia

Máxima flexibilidad para su cadena de seguridad: los botones SIRIUS E-Stop admiten cableado discreto o comunicación directa. Benefíciese de una integración perfecta y de opciones de cableado versátiles para proteger a su personal y sus máquinas de forma fiable.

Función de seguridad SIRIUS: relé de seguridad modular

Relés de seguridad modulares

Los relés de seguridad modulares SIRIUS se adaptan mediante interruptores DIP o software. Utilice los conectores de los dispositivos para facilitar la expansión de la E/S y la integración inmediata del arrancador del motor. Sin desvío, sin cableado adicional: par de torsión seguro para los motores nada más sacarlos del sistema.

Funcionalidad de seguridad de SIRIUS: integración de circuitos principales, por ejemplo, con conectores a prueba de fallos

Integración de circuitos principales

Integre la seguridad en el circuito principal con los contactores SIRIUS a prueba de fallos, arrancadores de motor y arrancadores suaves. Reduzca los componentes, ahorre espacio en los gabinetes y minimice el esfuerzo de cableado y las posibles fuentes de fallos para obtener la máxima fiabilidad.

Función de seguridad SIRIUS: monitoreo de posición a prueba de manipulaciones, por ejemplo, para puertas y portones asegurados

Monitorización de posición a prueba de manipulaciones

Asegure puertas y portones con los interruptores de posición SIRIUS. Las tecnologías mecánicas, magnéticas o RFID supervisan la entrada a las zonas peligrosas. El enclavamiento mantiene al personal alejado de forma fiable mientras las máquinas están en funcionamiento. Disfrute de una seguridad a prueba de manipulaciones para una integración perfecta.

Funcionalidad de seguridad de SIRIUS: máxima transparencia, por ejemplo, con columnas de señales modulares

Máxima transparencia

Una indicación clara del estado de la planta es clave para una operación segura. Elija entre columnas de señales modulares y diversos indicadores. Ya sea cableado o comunicación discretos: SIRIUS proporciona la máxima transparencia y una monitorización flexible de las máquinas.

Simulación de la funcionalidad de seguridad de SIRIUS

Simule primero: SIRIUS Sim

Acelere los proyectos con la puesta en marcha virtual a través de SIRIUS Sim. Detecte los fallos con antelación, reduzca el tiempo de configuración e integre los relés de seguridad en herramientas de simulación holísticas, hasta la función de seguridad específica.

Función de seguridad de SIRIUS: gestión segura de funciones con selección de modos basada en RFID

Gestión segura de funciones

Garantice una gestión segura de las funciones de operación, mantenimiento y reparaciones. La selección de modos basada en RFID asigna responsabilidades claras, impide el acceso no autorizado y garantiza que todos los profesionales trabajan con los ajustes de seguridad correctos.

Controles industriales SIRIUS con seguridad integrada

¡Ejemplos prácticos que necesita saber!

Manual de aplicación integrado de seguridad de SIRIUS: ejemplos de aplicación e información sobre normas y reglamentos.

Casos de éxito

Descubra cómo otros abordan sus desafíos de seguridad

La Ley SIRIUS en acción

Leitner Ropeways | Austria

La fiabilidad se une a la elegancia. Descubra cómo Leitner Ropeways establece nuevos estándares con los botones SIRIUS ACT. Máxima seguridad funcional envuelta en un diseño icónico, lo que demuestra que el máximo rendimiento y la estética van de la mano.

TIA Selection Tool

Evaluación de seguridad rápida y que cumple con las normas

Evaluación rápida, sencilla y conforme a las normas de las funciones de seguridad de su máquina con una sola herramienta: la evaluación de seguridad con TIA Selection Tool hace que la elaboración de certificados de seguridad según las normas IEC 62061 e ISO 13849-1 sea aún más rápida y cómoda. La evaluación de las funciones de seguridad lleva menos tiempo y es más flexible con las funciones adicionales de TIA Selection Tool.

Evaluación de seguridad rápida y que cumple con las normas dentro de la TIA Selection Tool

Preguntas frecuentes

Ver recursos adicionales

Detalles del producto

SiePortal | Descripción general del producto

Manual de solicitud | SIRIUS Seguridad integrada

Guía | Contactores en aplicaciones de seguridad

Catálogo IC 10 | SIRIUS Industrial Controls

Herramientas y descargas

SIRIUS Safety ES V21 (TIA Portal) | Planificación, puesta en marcha, operación y diagnóstico

Sirius Sim | Software de simulación

Auxiliar de validación de seguridad | Opción TIA Portal

TIA Selection Tool | Evaluación de la configuración y seguridad del producto

Soporte

Soporte en línea | Todos los productos

Soporte en línea | Foro técnico

Soporte en línea | Crear nueva solicitud de soporte