Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Convertidores de tensión extra baja de seguridad

Descubra convertidores de tensión extra baja de seguridad fiables para instalaciones eléctricas seguras que garantizan una protección y un rendimiento óptimos en diversas aplicaciones.

Sistemas de baja tensión seguros y eficientes

Diseñados para una automatización flexible y fiable, estos sistemas de muy bajo voltaje utilizan la innovación para satisfacer las necesidades de las aplicaciones de robótica, tecnología de automatización, intralogística y control de puertas.

SIMOTICS E ofrece:

  • Dos conceptos de motor de corriente continua sin escobillas (rotor interno y externo) que proporcionan una alta densidad de potencia con funcionamiento y una larga vida útil.
  • Soluciones de caja de cambios (planetarias, angulares y rectas) configuradas con motores SIMOTICS E para crear un sistema de accionamiento perfectamente armonizado.

SIDOOR ofrece:

  • Puesta en marcha con un solo botón que calibra de forma automática y precisa las dimensiones y el peso de la puerta.
  • Modificación personalizada, movimiento asistido por motor de puertas pesadas y análisis de datos del sistema de puertas.
Imagen promocional de convertidores de tensión ultrabaja de seguridad, con un producto llamado control de relé Sidoor AT40.

Explorar productos

Descubra los sistemas de muy bajo voltaje para un movimiento preciso y un funcionamiento fiable.

Preguntas frecuentes

Descubre las posibilidades