Skip to main content
Un par de personas están estudiando las funcionalidades de simulación térmica de Simcenter.
Simcenter

Software de simulación y análisis térmicos

Comprenda el rendimiento y el comportamiento térmicos de sus productos mediante funciones avanzadas de simulación y análisis térmicos para optimizar los diseños, mejorar el rendimiento y mejorar las soluciones de gestión térmica con facilidad.

Simulación térmica para mejorar el rendimiento del producto

Como ingeniero, sabe la importancia de la precisión en el diseño. El software de simulación térmica le permite predecir la transferencia de calor (conducción, convección y radiación) antes de las pruebas físicas, lo que ahorra tiempo y recursos. Le permite modelar los comportamientos térmicos en el mundo real y garantizar que sus diseños cumplen con los estándares de rendimiento y fiabilidad. Con las herramientas avanzadas, puede analizar interacciones térmicas complejas, optimizar las estrategias de refrigeración y resolver los problemas relacionados con el calor de forma temprana. Ya sea que diseñe componentes electrónicos, sistemas de automoción o aeroespaciales, el software de simulación térmica le da la confianza necesaria para innovar más rápido, reducir los costosos prototipos y ofrecer productos que destaquen incluso en los entornos térmicos más exigentes.

Modelar

Usted crea modelos para la simulación térmica utilizando un preprocesador para crear la malla y definir los parámetros de simulación. Este paso puede llevar mucho tiempo y, por lo tanto, un preprocesador eficaz puede ahorrarle mucho tiempo.

Resolver

Al resolver el modelo, se calcula el rendimiento térmico de su modelo teniendo en cuenta la geometría, las propiedades del material, las cargas térmicas y las condiciones límite, entre otras cosas. La fuerza del solucionador es fundamental para la precisión.

Analizar

Con los resultados finales, identifique pronto los problemas relacionados con el calor y optimice los diseños para garantizar la fiabilidad, la eficiencia y la innovación en todos los sectores. La capacidad de repetir este proceso de manera eficiente es fundamental para su productividad.

Simcenter para simulación y análisis térmicos

La integración perfecta de la multifísica, la velocidad y la precisión específica del sector le permite abordar los complejos desafíos de la simulación térmica con confianza y eficacia.

Select...

Flujo de trabajo simplificado

El escritorio de ingeniería integrado es su solución integral de simulación térmica, que agiliza su flujo de trabajo como nunca antes. Con un entorno unificado, puede hacer una transición sin problemas entre la geometría CAD, la simulación térmica, la configuración y el posprocesamiento sin cambiar de herramienta ni volver a importar los datos. Esta integración elimina las tareas repetitivas, reduce los errores y acelera el proceso de simulación. Se beneficiará de una gestión de datos coherente y de un acceso directo a las funciones avanzadas del software de análisis térmico, lo que le permitirá centrarse en resolver los complejos desafíos de transferencia de calor. Ya sea para optimizar los diseños o solucionar problemas térmicos, el escritorio de ingeniería le permite trabajar de forma más rápida, inteligente y con más confianza.

A thermal simulation workflow interface with various tools and options displayed on a computer screen.
A thermal simulation multiphysics image showing a heat map with various colors representing different temperatures.

Multifísica integrada

Las capacidades multifísicas integradas de Simcenter son un punto de inflexión para usted como ingeniero de simulación térmica. Al combinar los análisis térmicos, estructurales y de dinámica de fluidos en una sola plataforma, puede abordar desafíos complejos del mundo real con facilidad. Esta integración le permite simular la transferencia de calor (conducción, convección y radiación) y, al mismo tiempo, tener en cuenta las tensiones mecánicas y las interacciones de los fluidos, lo que garantiza una comprensión integral de su diseño. No más malabares con herramientas desconectadas ni correr el riesgo de incoherencias en los datos. Con la multifísica, puede realizar simulaciones acopladas, optimizar los diseños más rápido y ofrecer productos fiables y de alto rendimiento. Es la máxima ventaja para resolver intrincados problemas de simulación térmica con precisión y eficacia.

Explore las funciones de simulación térmica de Simcenter

Select...

Conducción

La conducción térmica se produce cuando el calor se transfiere a través de un sólido, desde las regiones de mayor temperatura a las de menor temperatura. Esto ocurre de forma espontánea y continúa hasta que se alcanza un estado de equilibrio térmico. Los ejemplos típicos de conducción en la vida cotidiana son el mango de una olla con agua hirviendo que se calienta, el aumento de temperatura de la pared exterior de una tubería de cobre a medida que el agua caliente pasa por ella o el escalofrío espontáneo que se siente cuando consume una cucharada de helado.

Entender el comportamiento de conducción puede ayudarlo a diseñar productos más seguros, fiables y con mejor rendimiento. Simcenter pone al alcance de su mano capacidades sólidas de análisis de transferencia de calor por conducción.

Gráfico de transferencia de calor por conducción térmica del software Simcenter.
Imagen del software Simcenter para optimizar la transferencia de calor por convección.

Convección

La convección es una importante vía de transferencia de calor que está presente en una amplia gama de aplicaciones, procesos y fenómenos naturales. Muchos productos se basan en una sólida estrategia de gestión del calor para obtener un rendimiento y una durabilidad óptimos. Optimizar la transferencia de calor por convección en estos dispositivos, ya sea mediante la colocación estratégica de los componentes o el uso de otros fluidos de trabajo, es un problema complejo.

Simcenter ofrece funciones sólidas para abordar la convección en el diseño de los productos. Simcenter también puede modelar CFD u otros enfoques simplificados cuando la CFD no es necesaria y es demasiado caro desde el punto de vista computacional, a la hora de resolver problemas de convección. Por último, las condiciones límite especializadas pueden ayudarlo a modelar la transferencia de calor por convección para sistemas complejos, como en las aplicaciones de turbinas de gas.

Radiación

La transferencia de calor por radiación se produce cuando los objetos irradian energía electromagnética debido a la temperatura. Esta energía, que normalmente se encuentra en la región infrarroja del espectro de ondas, también se conoce como radiación térmica.

Simcenter le proporciona la capacidad de resolver los problemas más complejos relacionados con la transferencia de calor radiativo, como modelos sofisticados de análisis de radiación y calentamiento radiativo. Están disponibles métodos de radiación avanzados, como el trazado de rayos determinista y de Montecarlo y la transferencia de calor radiativa multibanda no gris.

Además, Simcenter puede simular los efectos de la radiación térmica órdenes de magnitud más rápido mediante el uso de unidades de procesamiento gráfico (GPU) en lugar de utilizar una unidad de procesamiento de ordenador (CPU).

Gráfico del faro del coche del software Simcenter.

Aplicaciones industriales

Select...

Automoción y transporte

Simcenter puede ayudarlo a abordar diversos escenarios de análisis, como:

  • Análisis térmico bajo el capó (incluidos los modelos de obstrucción porosa)
  • Gestión térmica del tren motriz y respuesta térmica
  • Temperaturas en los sistemas de iluminación de los automóviles
  • Análisis del confort y la humedad de la cabina
  • Diseño térmico de vehículos eléctricos, incluidas baterías y carcasas
A thermal simulation of an automotive part in a Simcenter 3D environment.
Webinar a la carta | 56 minutos

Simulación térmica

Mejore el rendimiento de la sección caliente mediante un mejor diseño de la cámara de combustión y una refrigeración más eficiente de las palas de la turbina.

Simulación térmica de una turbina

Explora los productos de simulación térmica

Los clientes utilizan Simcenter para la simulación térmica

Un hombre va en bicicleta por una carretera con una montaña de fondo.

Mynaric

Crear simulaciones detalladas para predecir el rendimiento térmico y estructural de los equipos de comunicaciones por satélite de gran ancho de banda

Leer el caso de éxito

Más información

Preguntas frecuentes