La certificación y la calificación de los productos requieren pruebas dinámicas específicas en las que se aplica excitación externa (choque, vibración y ruido). En estas pruebas, los sistemas de excitación reproducen las condiciones ambientales realistas a las que están sujetos los productos, como los choques durante el transporte, las vibraciones durante la operación o las condiciones extremas de lanzamiento.
Nuestra solución integral para pruebas de choques y vibraciones integra un sistema eficaz de control de agitadores de circuito cerrado multicanal y de alta velocidad con una adquisición de datos en paralelo y potentes capacidades de análisis. Es una herramienta muy intuitiva para las pruebas rutinarias de los modos aleatorio, de choque, sinusoidal y combinado. Incluye aplicaciones completas de replicación de datos temporales, funciones avanzadas para las pruebas de vibración multieje y el control del campo acústico, y es perfectamente seguro para la calificación acústica y de vibraciones de los sistemas espaciales. Las funciones de definición y análisis de las pruebas complementan la oferta.
Pruebas de calificación acústica para hardware espacial
Los niveles de ruido generados en el lanzamiento pueden alcanzar los 146 decibelios (dB) o más, lo que puede provocar daños estructurales y, en última instancia, poner en peligro la funcionalidad de la carga útil. Descubra cómo Simcenter puede ayudarlo a diseñar el éxito de la misión con pruebas ambientales dinámicas del hardware espacial.