Un sistema de adquisición de datos (DAQ) es una tecnología esencial que convierte los fenómenos físicos del mundo real en datos digitales para su análisis y toma de decisiones. En esencia, un DAQ aprovecha un hardware especializado de adquisición de datos, incluidos sensores, acondicionadores de señales y convertidores de analógico a digital, para capturar con precisión señales como la temperatura, la presión o la vibración. Esta combinación de hardware y software procesa entonces los datos sin procesar y proporciona información inestimable sobre el rendimiento del producto, la eficiencia operativa y las condiciones ambientales. La implementación de un DAQ sólido permite a los gerentes optimizar los procesos, mejorar la calidad e impulsar la innovación a través de una inteligencia basada en datos.


















-640x360.jpg?auto=format,compress&fit=crop&crop=faces,edges&w=640&h=360&q=60)