El proceso de fabricación aditiva (AM) está cambiando la forma en que se fabrican los productos. Es un método de fabricación en el que los productos se fabrican capa por capa mediante una máquina especializada. Hoy en día, la fabricación aditiva sigue siendo principalmente una actividad de investigación y desarrollo, ya que este proceso sigue siendo caro y lento, lo que impide su uso en grandes proyectos, como en la industria de la automoción. Sin embargo, las aplicaciones industriales ya están vinculadas a la impresión de piezas complejas, que son difíciles de producir con los métodos tradicionales. El objetivo principal es crear piezas que sean ligeras y que tengan buenas propiedades mecánicas. Reparar piezas producidas anteriormente mediante procesos tradicionales también puede ser una valiosa aplicación de la fabricación aditiva debido a la naturaleza única de cada componente. Las nuevas máquinas y procesos revolucionarios están llevando rápidamente a la fabricación aditiva del entorno de prototipos a la planta de producción.
Las funciones de simulación de fabricación aditiva de Simcenter pueden ayudarlo a predecir las distorsiones y los defectos antes de que se impriman las piezas, lo que reduce el número de impresiones de prueba y mejora la calidad de la impresión final.