Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué Simcenter Hypermesh CFD?

El Simcenter Hypermesh CFD es una potente solución de preprocesamiento y posprocesamiento para la dinámica de fluidos computacional (CFD), optimizada para soportar solucionadores de CFD independientes. Agiliza el flujo de trabajo para que los ingenieros importen geometrías complejas, preparen mallas de alta calidad y analicen los resultados con un control y una eficacia excepcionales. Al aprovechar las capacidades avanzadas, el CFD de Simcenter Hypermesh reduce significativamente los tiempos de entrega para la preparación del modelo y la interpretación perspicaz de los resultados.

hypermesh-cfd-product-og-1200x630

Aproveche al máximo su solucionador de CFD independiente

Mejore la potencia de su solucionador de CFD independiente con las sólidas capacidades de preprocesamiento y posprocesamiento de Simcenter Hypermesh CFD. Prepare CAD complejos y repare geometrías de forma eficiente, genere mallas de alta calidad y obtenga información más profunda.

Preprocesamiento y mallado superiores

Obtenga un control sin igual sobre su configuración de CFD con las funciones avanzadas de preprocesamiento y mallado de Simcenter. Prepare CAD complejos de forma eficiente y genere mallas de superficie y volumen herméticas y de alta calidad para realizar simulaciones precisas.

Posprocesamiento y visualización perspicaces

Obtenga información más profunda de los resultados de sus CFD con un posprocesamiento de alto rendimiento. Cree visualizaciones dinámicas, analice diversos campos de resultados y genere informes completos para una comunicación clara y eficaz.

Descubra cómo otros utilizan el CFD de Simcenter Hypermesh

Select...

El CFD de Simcenter Hypermesh en automoción y transporte

El Simcenter Hypermesh CFD proporciona un mallado neutro y de alta calidad para la aerodinámica, la gestión térmica y la aeroacústica de todos los vehículos. Su avanzado manejo de la geometría y el control de la capa límite ayudan a los expertos en CFD a generar mallas robustas y repetibles para una simulación precisa en todos los ciclos de diseño.

La mano de una persona aparece cerca de la rejilla de ventilación del salpicadero de un coche, con el botón de las luces de emergencia visible.

Preguntas frecuentes