Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
Persona que usa un portátil con pantalla holográfica de modelos de ingeniería 3D y visualizaciones de datos
Simcenter X

HPC y escritorio remoto

Mejore sus simulaciones de dinámica de fluidos computacional (CFD) con la computación de alto rendimiento (HPC) en la nube y un escritorio remoto mediante la infraestructura de Amazon Web Services (AWS), configurada y gestionada por Siemens, sin necesidad de configuración adicional.

Compre ahora

Simulación flexible, escalable y segura basada en la nube

Los créditos de Simcenter X permiten a los ingenieros de CFD acceder instantáneamente a estaciones de trabajo remotas y a los recursos de HPC alojados en la nube, cuando y donde los necesitan. Esta flexibilidad sin igual permite a su organización y a sus equipos no solo cumplir sino superar los objetivos de ingeniería, lo que impulsa la innovación y el éxito.

Pague solo por lo que utilice con la simulación en la nube

Utilice Simcenter X Credits en lugar de tener y gestionar el hardware local, o acceda fácilmente a la capacidad adicional de HPC durante los períodos de mayor actividad. Convierta el hardware y la HPC en un gasto operativo (OPEX) y sea más ágil a medida que su carga de trabajo varíe.

Aproveche el hardware y el software más recientes

Con una capacidad de AWS ilimitada, los créditos de Simcenter X le permiten ampliar las simulaciones para modelar una mayor complejidad y rapidez. Amplíe para explorar más posibilidades, con la confianza de que sus sims funcionan con un hardware optimizado gestionado por Siemens.

Seguro, privado y siempre disponible

Simcenter X: HPC y escritorio remoto proporcionan un entorno de nube sólido con la privacidad, la seguridad y la disponibilidad como principales prioridades. Al incorporar las mejores prácticas de Siemens y AWS, el software sigue los estándares y cuenta con certificaciones.

¿Ya es cliente de Simcenter X: HPC?

Inicie sesión para acceder a su cuenta.

Select...

Clúster de HPC virtual en la nube

Los créditos de Simcenter X le dan acceso instantáneo a un clúster de HPC bajo demanda en la nube con capacidad ilimitada. Úselo para ir más rápido, modelar más complejidad y explorar varios diseños al mismo tiempo con Simcenter STAR-CCM+.

Amplíe rápida y fácilmente
Los créditos de Simcenter X ofrecen una solución de HPC en la nube accesible, flexible y escalable. Ejecute simulaciones en una infraestructura de AWS optimizada sin necesidad de configuración adicional. Inicie las simulaciones con solo dos clics en el entorno STAR-CCM+ de Simcenter.

Reducir el despilfarro de recursos
El HPC local exige experiencia y costes elevados, ya que la capacidad fija provoca ineficiencias. El HPC en la nube con créditos de Simcenter X transforma el HPC en un OPEX, lo que aumenta la flexibilidad y la agilidad.

Aproveche la flexibilidad
Úselo en lugar de poseer y gestionar el hardware local, o acceda fácilmente a la capacidad adicional de HPC en la nube durante los períodos de mayor actividad. Consuma tanto o tan poco como necesite con precios de pago por uso y sin límite en el número de sesiones simultáneas o licencias de herramientas de simulación.

Vea la simulación de CFD en la nube en acción

Descubra cómo los equipos de simulación utilizan la HPC en la nube en Simcenter X para ir más rápido y hacer más.

Seguro, privado y siempre disponible

Los créditos de Simcenter X proporcionan un servicio de HPC sólido para los usuarios de simulaciones, que prioriza la privacidad, la seguridad y la disponibilidad. Al incorporar las mejores prácticas de Siemens y AWS, Simcenter X sigue los estándares del sector y contiene varios certificaciones. Para obtener más información, lea la unión de Siemens y AWS documento técnico sobre arquitectura y seguridad.

Logotipos de certificaciones de Siemens Digital Industries Software.

Teamcenter Share

Una herramienta integrada basada en la nube diseñada para permitir una colaboración instantánea, segura y sencilla.

Más información