Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

Operaciones industriales para máquinas, líneas y plantas

Fácil de aprender, fácil de usar, fácil de operar: SIMATIC WinCC Unified le ofrece lo último en tecnología, todo ello incluido en una plataforma HMI y SCADA preparada para el futuro. Descubra un nuevo nivel de operaciones industriales, desde el panel hasta el borde y el funcionamiento basados en PC.

SIMATIC WinCC Unified

Disfrute de todas las ventajas de las operaciones industriales de vanguardia con un sistema que cubre cualquier requisito de visualización:

  • Integración perfecta del hardware y el software
    Llevar el rendimiento de visualización a diferentes plataformas, desde sistemas HMI y SCADA basados en paneles hasta periféricos y basados en PC.
  • Transparencia optimizada de las máquinas
    Opere máquinas complejas de manera eficiente y reduzca el tiempo de inactividad y de manera significativa.
  • Fácil estandarización
    Ahorre tiempo y reduzca los riesgos de ingeniería, así como los costes de entrenamiento y mantenimiento con un concepto operativo coherente.
  • Ampliaciones flexibles y apertura para soluciones individuales
    Cree soluciones HMI y SCADA personalizadas para cualquier sector o integre sin problemas controles personalizados.
  • Plataforma de integración
    Vincular los datos de la producción con el mundo de la TI a través de interfaces abiertas y estandarizadas.
sistema unificado simatic-winc-1024 x 720

Ventajas clave

Proporcionar una escalabilidad sin igual

El SIMATIC WinCC Unified está diseñado para ejecutarse en cualquier lugar, en cualquier momento y en diferentes plataformas y entornos, y ofrece una amplia gama de opciones de integración de datos flexible, requisitos específicos del sector y aplicaciones específicas de usuario.

Muchas posibilidades, un marco

Con WinCC Unified, puede modernizar su solución de HMI actual y llevar la visualización y el funcionamiento a nivel de máquina al siguiente nivel. Benefíciese de una mejor usabilidad, una ingeniería escalable y un sistema preparado para el futuro diseñado para adaptarse tanto a los requisitos actuales como a los nuevos conceptos de máquina.

Va a cualquier parte y en cualquier momento

Garantice una usabilidad óptima e interfaces de usuario homogéneas independientemente del dispositivo gracias a tecnologías como HTML5, SVG y JavaScript, también mediante un acceso seguro mediante clientes web que no requieren mantenimiento.

Además de los conceptos de funcionamiento intuitivos que utilizan gestos multitáctiles con el manejo de las máquinas con las dos manos o la mejora del zoom, la panorámica y el desorden, el diseño moderno es el escaparate de su empresa y un valor añadido decisivo para imponerse en la dura competencia a través de propuestas de venta únicas.

La estandarización reduce la complejidad

Las soluciones HMI estandarizadas ahorran tiempo de ingeniería y reducen el riesgo de errores y los costes de mantenimiento de la gestión de la HMI. La eficiencia operativa aumenta y los tiempos de entrenamiento se reducen.

Utilice las bibliotecas listas para usar, como Industry Library o Control Function Library (CFL), para estandarizar la visualización y el control de los procesos o aprovechar las ventajas de la producción modular con Tipo de módulo: embalaje (MTP).

Alto nivel de franqueza

Desarrolle soluciones a medida de forma fácil, rápida y precisa según sus necesidades y requisitos. Para obtener la máxima flexibilidad, el TIA Portal ofrece una API de apertura y «SivArc» opción de reducir significativamente el esfuerzo de ingeniería mediante la generación automatizada.

Una API de tiempo de ejecución proporciona acceso total de lectura/escritura a los datos del WinCC Unified Object Model y RT mediante lenguajes de programación estándar. Esto permite ampliar fácilmente la funcionalidad RT integrando herramientas basadas en la web, controladores o sus propias aplicaciones directamente en la interfaz de usuario, lo que evita cambiar de una herramienta a otra.

Plataforma de integración

Conéctese directamente al controlador SIMATIC S7, establezca la conectividad nativa con sistemas de otros fabricantes (por ejemplo, Modbus o Allen Bradley) o utilice la interfaz OPC UA estandarizada para intercambiar datos de automatización con los sistemas de TI a través de interfaces estandarizadas. Además, los datos también se pueden intercambiar con los corredores de MQTT o acceder a datos históricos o en línea a través de la interfaz GraphQL.

Descubra los productos de SIMATIC WinCC Unified

Select...

Ingeniería

Cree soluciones HMI y SCADA de forma eficiente con WinCC Unified Engineering (TIA Portal) o utilice SIMATIC AX WinCC Unified Elements para configurar y gestionar de forma eficiente las soluciones SIMATIC WinCC Unified PC Runtime en proyectos de cualquier tamaño y complejidad.

Descubra cómo otros utilizan SIMATIC WinCC Unified

Preguntas frecuentes