Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?

¿Por qué PM-ANALYZE?

PM-ANALYZE le permite visualizar y analizar los datos de los procesos, detectar las vulnerabilidades, reducir el tiempo de inactividad y optimizar los procesos para obtener una eficacia y una calidad superiores. Los gráficos interactivos, el análisis estadístico y una libreta de turnos electrónica garantizan una documentación exhaustiva. La presentación de informes perspicaces y sin esfuerzo está a solo un clic, lo que hace que las decisiones basadas en los datos sean más sencillas que nunca. Elija PM‑ANALYZE para transformar los datos de sus procesos en información útil.

Vista de un panel de PM-ANALYZE con gráficos de barras y circulares, así como valores de etiquetas individuales.

Transparencia de datos

Logre la transparencia de los datos con PM‑ANALYZE. Al visualizar y analizar los valores y alertas de producción, le ofrece la visión clara y completa necesaria para identificar las vulnerabilidades y optimizar sus operaciones con precisión.

Reducción del tiempo de inactividad

El análisis inteligente de los datos del proceso y las alarmas permite identificar rápidamente las causas de los fallos de funcionamiento. El tiempo de inactividad se reduce de manera efectiva y la disponibilidad de la planta aumenta de forma sostenible.

Documentación completa

Los gráficos interactivos, los análisis estadísticos y una libreta de turnos electrónica ofrecen una visión completa. Combinado con las funciones de informes integradas, esto garantiza una documentación completa de todos los eventos.

Funcionalidades destacadas

Visualizaciones completas

PM-ANALYZE ofrece una amplia gama de opciones de visualización de los KPI de procesos. Incluyen gráficos interactivos de tendencias, curvas características y distribuciones. Los usuarios finales pueden crear paneles en línea para adaptarlos a sus necesidades diarias. Una vez creados, se almacenan de forma centralizada y están disponibles automáticamente en todos los clientes, lo que proporciona información integrada directamente en la HMI o en el navegador.

Visualización de un gráfico circular en PM-ANALYZE con opciones de personalización.

Agenda de turnos electrónica

La libreta de turnos electrónica integrada se utiliza para documentar sistemáticamente los eventos y las tareas durante las operaciones por turnos. Los eventos relevantes se registran; las responsabilidades se asignan de acuerdo con reglas claras y se hace un seguimiento exhaustivo de las acciones. El historial completo garantiza la trazabilidad de los procesos operativos, incluso con los cambios de personal durante las operaciones por turnos.

Ejemplos de entradas en la libreta de turnos de PM-ANALYZE

Configuraciones de sistema flexibles

PM‑ANALYZE se adapta de forma flexible a su entorno de sistemas, desde sistemas de un solo usuario hasta sistemas de varias plantas. Se integra a la perfección en los sistemas SCADA existentes y procesa las lecturas de datos, los mensajes y los registros de auditoría de una amplia variedad de fuentes. La arquitectura modular garantiza una solución que se adapta de manera óptima a una amplia gama de entornos y requisitos industriales.

Arquitectura del sistema PM-ANALYZE

Informes automáticos

Los datos del proceso preparados de forma inteligente forman la base de los informes generados automáticamente. Los horarios dinámicos definen el período de informe respectivo, ya sea un informe diario, mensual, anual, por turnos o por eventos. A la hora especificada, los informes se rellenan automáticamente y se publican con los KPI calculados, los valores de proceso agregados y las alarmas, sin ninguna intervención manual.

Representación esquemática de la generación automática de informes. Los informes se generan en función de un calendario y una plantilla.

Abierto y seguro

Utilice PM‑ANALYZE como plataforma de datos inteligente para conectarse a sistemas externos mediante la API REST, OPC UA o MQTT. Integre los valores de los procesos, los mensajes, los registros de auditoría y los KPI directamente en los sistemas de nivel superior, todo ello basándose en los estándares de seguridad modernos.

Estructura de un sistema PM-ANALYZE distribuido

Descubra cómo otros utilizan PM-ANALYZE

Select...

PM‑ANALYZE en agua y aguas residuales

Se aplican requisitos estrictos de presentación de informes en la industria del agua y las aguas residuales. PM‑ANALYZE cumple estos requisitos al generar automáticamente informes diarios, mensuales y anuales de forma uniforme. Por lo tanto, las obligaciones legales se cumplen de forma fiable. La agenda electrónica de turnos, los paneles configurables en línea y los formularios de valores de laboratorio garantizan la máxima comodidad, ya que se integran por completo y directamente en la HMI.

La imagen muestra varias aplicaciones del agua y las aguas residuales.

Preguntas frecuentes

Explorar productos relacionados