Skip to main content
Esta página se muestra mediante traducción automática. ¿Deseas ver el contenido en inglés?
KIT DE INICIO

SIMATIC S7-1200 G2

La elección correcta para la mayoría de las aplicaciones
Una solución que cumple con los requisitos de las máquinas modernas

  • Aumento del rendimiento y la escalabilidad — soporte para hasta 31 dispositivos en un PROFINET red incluida ESO, aumento de la potencia de cálculo, ampliación memoria de programas y datos, y un redujo el ancho total en aproximadamente un 25% en comparación con la familia S7-1200 anterior.
  • Control de movimiento de alto rendimiento — funciones de control de movimiento integradas; el controlador permite una forma sencilla y coordinada control de ejes así como cinemática básica, garantizando alta precisión de movimiento.
  • Seguridad de las máquinas — integrado funciones de seguridad y incorporado Protocolo PROFIsafe para comunicarse con convertidores de frecuencia con Seguridad integrada apoyo.
  • Diagnóstico avanzado — incorporado NFC proporciona un acceso rápido a los datos del dispositivo, diagnóstico y funcionamiento a través de Dispositivos móviles Android/iOS, reduciendo el tiempo de inactividad y aumentando la eficiencia del servicio.

Kit de inicio

(Número de catálogo: PL2:DIFA-1200G2)

6ES7214-1AF50-0XB0

CPU 1214 FC controlador, integrado 14 entradas digitales, 10 salidas digitales,
Memoria de programa de 300 KB y Memoria de datos de 750 KB

6ES7822-0AA25-0YA5

STEP 7 Basic V21 software,
herramienta de ingeniería para el desarrollo de programas, que incluye Seguridad funcionalidad

Precio (neto)

710 EUROS

La promoción es válida hasta el 30 de septiembre de 2026 o hasta agotar existencias.

Esta información es únicamente con fines de marketing y no constituye una oferta en el sentido del Código Civil. Nos reservamos el derecho de enviar ofertas promocionales exclusivamente a clientes de negocios seleccionados. La promoción no está dirigida a los consumidores.

Siemens Sp. z o.o., ul. Żupnicza 11, 03‑821 Varsovia, Polonia | Tel. +48 22 870 9000 | Tribunal de Distrito de la capital de Varsovia, 14.ª División de Comercio del Registro Judicial Nacional, KRS 0000031854, Capital social: 96.831.415,00 PLN | NIP: 526-03-02‑870

El radar del producto

Product Radar es la herramienta oficial de Siemens que ayuda a la búsqueda de productos.